TPS54200
- 4.5V~28Vの広い入力電圧範囲
- 150mΩおよび70mΩのMOSFETを内蔵し、1.5Aの連続出力電流に対応
- 2µAの低シャットダウン電流
- 600kHzの固定周波数
- 内部補償が行われるピーク電流モード
- アナログ調光モード時200mV、PWM調光モード時100mVの検出電圧
- PWM入力による高精度なアナログ調光(ADIM)
- LEDの断線/短絡保護
- 検出抵抗の断線/短絡保護
- シャットダウン・アンド・ラッチ・モード保護(TPS54200)
- 自動リトライ・モード保護(TPS54201)
- サーマル・シャットダウン
- 6ピンSOT-23-THINパッケージ
TPS54200/TPS54201は1.5Aの同期整流降圧型単色/IRドライバで、最大入力電圧は28Vです。電流モード動作により、高速な過渡応答が得られ、ループを簡単に安定化できます。
TPS54200/TPS54201を使用することで、暗視カメラのように、シングル・ストリングまたはマルチストリングの単色/赤外線(IR) LEDアレイを駆動できます。
TPS54200/TPS54201はMOSFETを内蔵し、SOT-23-THINパッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB上でわずかな面積しか占有しません。
TPS54200/TPS54201にはアナログ調光モードが実装されており、このモードではPWM信号入力のデューティ・サイクルに比例して内部基準電圧を変化させ、調光を行います。また、PWM調光モードもサポートしており、このモードでは内部基準電圧が100mVに半減して、より高い効率を実現します。
ハイサイドMOSFETでサイクル単位の電流制限を行い、過負荷時にコンバータを保護します。また、ローサイドMOSFETのフリーホイール電流制限機能が電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。ローサイドのMOSFETシンク電流制限機能は、逆方向の過電流を防止します。TPS54200/TPS54201は安全および保護機能として、LEDの断線および短絡保護、検出抵抗の断線および短絡保護、デバイス過熱保護機能を備えています。TPS54200にはシャットダウン・アンド・ラッチ・モード保護が実装され、TPS54201には自動リトライ・モード保護が採用されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS54200/TPS54201 入力電圧4.5V~28V、出力電流1.5A、同期整流降圧型単色/IR LEDドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 7月 13日 |
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
技術記事 | A simple and efficient LED driver for video surveillance cameras | PDF | HTML | 2017年 6月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Power and Dimming LED with TPS54200 and TPS54201 | 2017年 4月 25日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54200EVM-818 Buck LED Driver Evaluation Module | 2016年 10月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54200EVM-818 — TPS54200 同期整流降圧 WLED ドライバの評価モジュール
TPS54200 TINA-TI Analog Dimming Transient Reference Design
TPS54200 TINA-TI PWM Dimming Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。