TPS54225EVM-538

評価モジュール、TPS54225 用、同期整流・降圧 DCAP2 モード・コンバータ

TPS54225EVM-538

ご注文はこちら

概要

The TPS54225EVM-538 evaluation module is a single synchronous buck converter providing 1.05V at 2A from 5V to 17V input. The user’s guide describes the TPS54225EVM-538 performance. The TPS54225 is a single, adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2™ control circuit is optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The switching frequency is internally set at a nominal 700 kHz. The high-side and low-sideswitching MOSFETs are incorporated inside the TPS54225 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54225 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The TPS54225 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 2-A output from an input control voltage source of 4.5V to 18Vand an input power voltage source of 2V to 18V. The output voltage range is from 0.76V to 5.5V.

DC/DC コンバータ
TPS54225 HTSSOP パッケージ封止、4.5V ~ 18V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ TPS54225-Q1 車載向け、DCAP2 モード搭載、4.5V ~ 18V、2A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54225EVM-538 — 評価モジュール、TPS54225 用、同期整流・降圧 DCAP2 モード・コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54225EVM-538 評価モジュール、TPS54225 用、同期整流・降圧 DCAP2 モード・コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54225 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/27
証明書 TPS54225EVM-538 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。