この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと類似の機能
TPS54225-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
- Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
- Wide VCC Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
- Wide VIN Input Voltage Range: 2 V to 18 V
- Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
- Highly Efficient Integrated FET’s Optimized
for Lower Duty Cycle Applications
- 160 mΩ (High Side) and 110 mΩ (Low Side) - High Efficiency, less than 10 µA at shutdown
- High Initial Bandgap Reference Accuracy
- Adjustable Soft Start
- Pre-Biased Soft Start
- 700-kHz Switching Frequency (fSW)
- Cycle-By-Cycle Overcurrent Limit
- Power Good Output
- APPLICATIONS
- Wide Range of Applications for Low Voltage System
- Digital TV Power Supply
- High Definition Blu-ray Disc Players
- Networking Home Terminal
- Digital Set Top Box (STB)
- Wide Range of Applications for Low Voltage System
D-CAP2 Is a trademark of Texas Instruments
The TPS54225-Q1 is an adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter. The TPS54225-Q1 enables system designers to complete the suite of various end equipment’s power bus regulators with a cost effective, low component count, low standby current solution. The main control loop for the TPS54225-Q1 uses the D-CAP2™ mode control which provides a fast transient response with no external compensation components.
The TPS54225-Q1 also has a proprietary circuit that enables the device to adapt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors, such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR ceramic capacitors. The device operates from 4.5-V to 18-V VCC input , and from 2-V to 18-V VIN input power supply voltage. The output voltage can be programmed between 0.76 V and 5.5 V. The device also features an adjustable slow start time and a power good function. The TPS54225-Q1 is available in the 14 pin HTSSOP package, and designed to operate from –40°C to 85°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 4.5V to 18V Input, 2-A Synchronous Step-Down SWIFT Converter データシート | 2011年 6月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54225EVM-538 — 評価モジュール、TPS54225 用、同期整流・降圧 DCAP2 モード・コンバータ
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。