TPS54228EVM-686

評価モジュール、TPS54228 用、同期整流・降圧コンバータ、高い軽負荷効率

TPS54228EVM-686

ご注文はこちら

概要

The TPS54228EVM-686 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54228 synchronous step-down converter with light load efficiency. The TPS54228EVM-686 operates from a 4.5V to 18V input and provides a 1.05V output at 2A.

特長
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide Vin Input Voltage Range: 4.5V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7.0 V
  • Highly Efficient Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle Applications - 160mOhm (High Side) and 110mOhm (Low Side)
  • High Efficiency, less than 10uA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700kHz Switching Frequency (fsw)
  • Cycle by Cycle Over-Current Limit
  • Auto Skip mode
DC/DC コンバータ
TPS54228 Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、2A 同期整流 降圧型 コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54228EVM-686 — 評価モジュール、TPS54228 用、同期整流・降圧コンバータ、高い軽負荷効率

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54228EVM-686 評価モジュール、TPS54228 用、同期整流・降圧コンバータ、高い軽負荷効率

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54228 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/27
証明書 TPS54228EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。