ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54228

アクティブ

Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、2A 同期整流 降圧型 コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0008 Duty cycle (max) (%) 65
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0008 Duty cycle (max) (%) 65
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
  • 低出力リップル、セラミック出力コンデンサを使用可能
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V~18V
  • 出力電圧範囲:0.76V~7.0V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵FET
    • 155mΩ(ハイサイド)および 108mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10µA未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス・ソフト・スタートに対応
  • スイッチング周波数(fSW):700kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を向上
  • 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
  • 低出力リップル、セラミック出力コンデンサを使用可能
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V~18V
  • 出力電圧範囲:0.76V~7.0V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵FET
    • 155mΩ(ハイサイド)および 108mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10µA未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス・ソフト・スタートに対応
  • スイッチング周波数(fSW):700kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を向上

TPS54228は、適応型オン時間・D-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54228を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54228の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレスに移行することができます。Eco-Mode™により、TPS54228は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54228には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~7Vの範囲でプログラミングできます。また、調整可能なソフト・ スタート時間も備えています。TPS54228は8ピンのDDAパッ ケージとDパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。

TPS54228は、適応型オン時間・D-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54228を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54228の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレスに移行することができます。Eco-Mode™により、TPS54228は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54228には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~7Vの範囲でプログラミングできます。また、調整可能なソフト・ スタート時間も備えています。TPS54228は8ピンのDDAパッ ケージとDパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54328 アクティブ Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、3A 同期整流降圧 コンバータ Pin-to-pin compatible with higher current (3 A)
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS562211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、2A Higher efficiency converter with soft-start and power good
比較対象デバイスと類似の機能
TPS562203 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ This product has a smaller package with less external component count
TPS562242 アクティブ SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、2A、1.4MHz 同期整流降圧コンバータ This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Eco-Mode™搭載、4.5V~18V入力、2A同期整流・降圧型SWIFT™コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2012年 3月 6日
技術記事 Tips for making your embedded system’s power rail design smaller PDF | HTML 2019年 9月 23日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく 英語版 2014年 3月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54228EVM-686 — 評価モジュール、TPS54228 用、同期整流・降圧コンバータ、高い軽負荷効率

The TPS54228EVM-686 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54228 synchronous step-down converter with light load efficiency. The TPS54228EVM-686 operates from a 4.5V to 18V input and provides a 1.05V output at 2A.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54228 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM418.TSC (654 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54228 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM417.ZIP (41 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54228 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM193A.ZIP (43 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP4472 — AC 入力、5V/3.3V 2A カスケード電源、リファレンス・デザイン

The PMP4472 is a power reference design with a high AC input, 5Vout, followed by a DC isolated
output of 3.3V at 2A. It implements a high efficiency controller UCC28740 to provide 5V bus voltage and a step-Down Converter TPS54228.The design achieves good line and load regulation as well as  (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian