TPS54232EVM-415

TPS54232、2A 降圧コンバータ評価モジュール

TPS54232EVM-415

ご注文はこちら

概要

This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54232 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 1000 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54232 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54232 toachieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54232 provides adjustable slow start and undervoltagelockout inputs. The absolute maximum input voltage is 30 V for the TPS54232EVM-415.

DC/DC converters
TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54232EVM-415 — TPS54232、2A 降圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54232EVM-415 TPS54232、2A 降圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54232 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/26
証明書 TPS54232EVM-415 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。