ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS54232

アクティブ

Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62932 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V 入力、2A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Wider range of Vin and Fsw, with smaller size.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000085 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000085 Duty cycle (max) (%) 90
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 入力電圧範囲:3.5V~28V
  • 可変出力電圧:最小0.8V
  • 内蔵の80mΩハイサイドMOSFETにより最大2Aの 連続出力電流をサポート
  • パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い 効率を実現
  • 固定スイッチング周波数:1MHz
  • シャットダウン時静止電流:標準1µA
  • 可変スロー・スタートで突入電流を制限
  • プログラミング可能なUVLOスレッショルド
  • 過電圧過渡保護
  • サイクル毎の電流制限、周波数フォールド・バック、 および過熱シャットダウン保護
  • 8ピンSOICパッケージで供給
  • SwitcherPro™ソフトウェア・ツールによるサポート (http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html)
  • SWIFT™関連のドキュメントについては、TIの Webサイトwww.ti.com/swiftをご覧ください。
  • APPLICATIONS
    • セットトップ・ボックス、CPE機器、LCDディスプ レイ、周辺機器、バッテリ充電器などの民生用ア プリケーション
    • 産業用およびカー・オーディオ用電源
    • 5V、12V、24Vの分散型電源システム

  • 入力電圧範囲:3.5V~28V
  • 可変出力電圧:最小0.8V
  • 内蔵の80mΩハイサイドMOSFETにより最大2Aの 連続出力電流をサポート
  • パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い 効率を実現
  • 固定スイッチング周波数:1MHz
  • シャットダウン時静止電流:標準1µA
  • 可変スロー・スタートで突入電流を制限
  • プログラミング可能なUVLOスレッショルド
  • 過電圧過渡保護
  • サイクル毎の電流制限、周波数フォールド・バック、 および過熱シャットダウン保護
  • 8ピンSOICパッケージで供給
  • SwitcherPro™ソフトウェア・ツールによるサポート (http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html)
  • SWIFT™関連のドキュメントについては、TIの Webサイトwww.ti.com/swiftをご覧ください。
  • APPLICATIONS
    • セットトップ・ボックス、CPE機器、LCDディスプ レイ、周辺機器、バッテリ充電器などの民生用ア プリケーション
    • 産業用およびカー・オーディオ用電源
    • 5V、12V、24Vの分散型電源システム

TPS54232は、RDS(on)のハイサイドMOSFETを内蔵した28V の非同期バック・コンバータです。軽負荷時にはパルスをスキッ プするEco-mode™機能が自動的にオンになり、高効率動作を維 持します。また、シャットダウン時電源電流が1µAと低いため、 バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。内部スロープ 補償による電流モード制御により、外部補償が単純化され、セ ラミック出力コンデンサを使用しながら部品点数を減らすこと ができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧ロックアウトの ヒステリシスをプログラミングできます。過電圧過渡保護回路 により、起動時および過渡状態での電圧オーバーシュートが制 限されます。また、サイクル毎の電流制御方式、周波数フォー ルド・バック、および過熱シャットダウンにより、過負荷状況 下でデバイスおよび負荷を保護します。TPS54232は、8ピン SOICパッケージで供給されます。

TPS54232は、RDS(on)のハイサイドMOSFETを内蔵した28V の非同期バック・コンバータです。軽負荷時にはパルスをスキッ プするEco-mode™機能が自動的にオンになり、高効率動作を維 持します。また、シャットダウン時電源電流が1µAと低いため、 バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。内部スロープ 補償による電流モード制御により、外部補償が単純化され、セ ラミック出力コンデンサを使用しながら部品点数を減らすこと ができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧ロックアウトの ヒステリシスをプログラミングできます。過電圧過渡保護回路 により、起動時および過渡状態での電圧オーバーシュートが制 限されます。また、サイクル毎の電流制御方式、周波数フォー ルド・バック、および過熱シャットダウンにより、過負荷状況 下でデバイスおよび負荷を保護します。TPS54232は、8ピン SOICパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54231 アクティブ 3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ、Eco-mode 付き™ Equivalent part with lower Fsw.
TPS54332 アクティブ Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ This product offers higher current (3 A).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Eco-mode™搭載、2A、28V、1MHz、降圧型SWIFT™DC/DCコンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2010年 3月 31日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54232 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 26日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
アプリケーション・ノート 降圧型レギュレータによる反転電源の作成 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2011年 9月 14日
製品概要 TPS54232製品概要 2010年 7月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54232EVM-415 — TPS54232、2A 降圧コンバータ評価モジュール

This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54232 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 1000 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54232 package along with the (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
  • TPS54040 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54060 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54060-EP TPS54060-EP- Eco-Mode 搭載、0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54140 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54160 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54231 3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ、Eco-mode 付き™
  • TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ
  • TPS54233 Eco-mode 付き、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ
  • TPS54260 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ
  • TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ
  • TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ
  • TPS54340 Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54360 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、3.5A 降圧コンバータ
  • TPS54360B Eco-Mode™ 搭載の 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54540 Eco-mode 搭載、42V、5A、降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54560 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、5A 降圧コンバータ
  • TPS54560B Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54561 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
計算ツール

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
  • TPS54040 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54060 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54060-EP TPS54060-EP- Eco-Mode 搭載、0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54140 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54160 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54231 3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ、Eco-mode 付き™
  • TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ
  • TPS54233 Eco-mode 付き、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ
  • TPS54240 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、2.5A 降圧コンバータ
  • TPS54260 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ
  • TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ
  • TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ
ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

TIDA-00171 — モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン

この評価キットとリファレンス・デザインは、強化された絶縁デルタ-シグマ変調器である AMC130x とともに、C2000™ TMS320F28377D Delfino™ マイコンに内蔵されている Sinc フィルタを実装しています。このデザインを使用すると、3 つのモーター電流、3 つのインバータ電圧、DC リンク電圧という各測定値の性能を評価できます。  キットの一部として、Sinc フィルタの構成、PLL 周波数の設定、Sinc フィルタからのデータの受信を行うためのファームウェアが付属しています。汎用的なランタイム GUI も付属しており、AMC130x (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ