TPS542A52EVM
リモート センス機能搭載、4V ~ 18V、15A 同期 SWIFT™ 降圧コンバータの評価基板
TPS542A52EVM
概要
TPS542A52EVM-059 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS542A52 を評価できます。TPS542A52 は、複数の MOSFET を内蔵した、固定周波数動作で補償なしの外部同期整流降圧コンバータです。12V の入力バスから、1V の固定出力電圧で、最大 15A を供給します。
特長
- 差動リモート センシング
- 外部補償なしのネットワーク設計
- 400kHz ~ 2.2MHz の選択可能なスイッチング周波数
- 外部クロックへの同期
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS542A52EVM-059 — リモート・センス付き 4V ~ 18V、15A 同期 SWIFT™ 降圧コンバータの評価基板
TPS542A52EVM-059 — リモート・センス付き 4V ~ 18V、15A 同期 SWIFT™ 降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS542A52 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/07 | ||
| 証明書 | TPS542A52EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/10/26 |