ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS542A52

アクティブ

リモート センス機能搭載、4V ~ 18V 入力、電圧モード、15A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS543B22 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、20A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ   Fixed-frequency converter with higher efficiency

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 80
VQFN-HR (RJM) 33 18 mm² 4 x 4.5
  • 9.1mΩ と 2.6mΩ の内蔵 MOSFET が最大 15A の出力電流をサポート
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • 選択可能な内部補償機能を備えた固定周波数電圧制御モード
  • 400kHz~2.2MHz の 7 つの選択可能な周波数設定
  • 外部クロックに同期
  • 完全差動型リモート・センス
  • 6 つの選択可能な過電流制限、4 つのソフトスタート・スルーレート
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
  • EN ピンで入力 UVLO を調整可能
  • パワー・グッド・インジケータ
  • シャットダウン時の静止電流:17µA (標準値)
  • 軽負荷時の効率向上のために FCCM または PFM を選択可能
  • 動作時接合部温度:–40℃~+150℃
  • 4mm × 4.5mm VQFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS542A52 を使用するカスタム設計を作成
  • 9.1mΩ と 2.6mΩ の内蔵 MOSFET が最大 15A の出力電流をサポート
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • 選択可能な内部補償機能を備えた固定周波数電圧制御モード
  • 400kHz~2.2MHz の 7 つの選択可能な周波数設定
  • 外部クロックに同期
  • 完全差動型リモート・センス
  • 6 つの選択可能な過電流制限、4 つのソフトスタート・スルーレート
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
  • EN ピンで入力 UVLO を調整可能
  • パワー・グッド・インジケータ
  • シャットダウン時の静止電流:17µA (標準値)
  • 軽負荷時の効率向上のために FCCM または PFM を選択可能
  • 動作時接合部温度:–40℃~+150℃
  • 4mm × 4.5mm VQFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS542A52 を使用するカスタム設計を作成

TPS542A52 は、差動リモート・センス機能を備えた高効率の同期整流式降圧コンバータです。このデバイスは、内部補償機能を備えた固定周波数電圧制御モードを特長としています。この内部補償機能はピンストラップで選択できるため、システム・コストと複雑さを低減できます。PWM は、SYNC ピンを介して外部クロックに同期させることができます。その他の主な特長として、PFM による軽負荷時の効率向上、小さいシャットダウン時静止電流、EN ピンで調整可能な UVLO、プリバイアス条件での単調な起動などがあります。TPS542A52 は鉛フリー・デバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。

TPS542A52 は、差動リモート・センス機能を備えた高効率の同期整流式降圧コンバータです。このデバイスは、内部補償機能を備えた固定周波数電圧制御モードを特長としています。この内部補償機能はピンストラップで選択できるため、システム・コストと複雑さを低減できます。PWM は、SYNC ピンを介して外部クロックに同期させることができます。その他の主な特長として、PFM による軽負荷時の効率向上、小さいシャットダウン時静止電流、EN ピンで調整可能な UVLO、プリバイアス条件での単調な起動などがあります。TPS542A52 は鉛フリー・デバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS543A26 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、16A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ Fixed frequency converter with higher efficiency
TPS548A28 アクティブ リモート センス機能と 3V LDO 搭載、2.7V ~ 16V、15A 同期整流降圧コンバータ Constant-on-time converter with upgraded functionality

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS542A52 4V~18V 入力、15A、同期整流式降圧コンバータ、差動リモート・センス付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 12月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS542A52EVM — リモート センス機能搭載、4V ~ 18V、15A 同期 SWIFT™ 降圧コンバータの評価基板

TPS542A52EVM-059 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS542A52 を評価できます。TPS542A52 は、複数の MOSFET を内蔵した、固定周波数動作で補償なしの外部同期整流降圧コンバータです。12V の入力バスから、1V の固定出力電圧で、最大 15A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS542A52 SIMPLIS Transient and Average Model

SNVMC20.ZIP (1472 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SNVR490 TPS542A50 Design Calculator With Schematic & Layout Checklists

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJM) 33 Ultra Librarian