TPS54319EVM-626
評価モジュール、TPS54319 用、降圧 DC/DC コンバータ
TPS54319EVM-626
概要
The TPS54319EVM-626 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54319 2.95V to 6V input 3A synchronous buck converter. There are terminal blocks for input and output. Additional test points are also provided.
特長
- Integrated 45mW MOSFETs
- 0.827V Reference with 3% Accuracy over Temperature
- 200KHz to 2MHz Adjustable Switching Frequency
- Integrated Tracking Pin
- Pin compatible with 3-A TPS54318
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54319EVM-626 — 評価モジュール、TPS54319 用、降圧 DC/DC コンバータ
TPS54319EVM-626 — 評価モジュール、TPS54319 用、降圧 DC/DC コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54319EVM-626 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module | 2010/05/19 | |||
| 証明書 | TPS54319EVM-626 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |