TPS54319
- 2個の45mΩ(typ)MOSFETにより3A負荷で高効率を 実現
- スイッチング周波数:300kHz~2MHz
- 電圧リファレンス:0.8V±3.0%(0°C~85°C)
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
- パワー・グッド出力:UV、OV
- 動作接合部温度範囲:–40°C~150°C
- 3mm × 3mmの熱特性強化型16ピンQFN
- TPS54318とピン・コンパチブル
- アプリケーション
- 低電圧、高密度の電源システム
- セットトップ・ボックス、LCDディスプレイ、 CPE機器など、民生用アプリケーションのポイン ト・オブ・ロード(POL)レギュレーション
TPS54319は、2個のMOSFETを内蔵した、フル機能の6V、3A同期整流降圧型電流モード・コンバータです。
MOSFETを内蔵し、電流モード制御の実装によって外部部品数を減らし、最大2MHzのスイッチング周波数によりインダクタのサイズを小さく抑え、3mm × 3mmの小さな熱特性強化 型QFNパッケージでICの占有面積を最小限にすることにより、小サイズの設計を可能にしています。
TPS54319は、温度に対して±3.0%の高精度な電圧リファレンス(VREF)により、各種の負荷に対して正確なレギュレーションを 実現します。
内蔵の45mΩ MOSFETおよび360µA(typ)の消費電流により、効率を最大限に高めています。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに入ることで、シャットダウン時には消費電 流を2µAまで低減できます。
低電圧ロックアウトは内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラミング することにより、さらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇は、スロー・スタート・ピンによって制御されます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の 93%~107%の範囲内であることを示します。
周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過電流状態時にデバイスを保護します。
TPS54319は、SwitcherPro™ソフトウェア・ツール(www.ti.com/switcherpro)でサポートされています。
SWIFT™関連のドキュメントについては、TIのWebサイトwww.ti.com/swiftをご覧ください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | FET 内蔵(SWIFT)、2.95V~6V 入力、3A 出力、2MHz、同期整流降圧型スイッチャ データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2011年 3月 3日 | |
| ホワイト・ペーパー | 電力密度を高めるためのトレードオフとテクノロジーに関する理解 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 6月 1日 | |
| ホワイト・ペーパー | Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........N (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 4月 27日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........K (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 4月 26日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........G (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 4月 14日 | |||
| 技術記事 | Smaller size now possible in 3A point-of-load converters | PDF | HTML | 2015年 6月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) | 2010年 9月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS58J64EVM — ADS58J64 評価基板
ADS58J64EVM は、TI の統合型レシーバである ADS58J64 の性能評価に使用できる評価基板です。ADS58J64 は、バッファ付きアナログ入力、低消費電力、14 ビット、500MSPS のクワッドチャネル テレコム レシーバです。このデバイスは、JESD204B インターフェイスと、最大 10Gbps のデータ レートをサポートしています。この評価基板 (EVM) (...)
TPS54319EVM-626 — 評価モジュール、TPS54319 用、降圧 DC/DC コンバータ
TPS54319 TINA-TI Average Reference Design
TPS54319 TINA-TI Transient Reference Design
TPS54319 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
TPS54319 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TIDA-01378 — アップストリーム DOCSIS 3.1 アプリケーション向け広帯域レシーバのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。