TPS54336AEVM-010
TPS54336A 同期整流降圧コンバータ評価基板
TPS54336AEVM-010
概要
TPS54336AEVM-010 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54366A の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 28V の入力電圧を 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TPS54336A は複数の MOSFET を内蔵し、電流モード制御機能を実装する方法で外部部品点数を低減し、設計全体の小型化に貢献します。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET の内蔵、低静止電源電流、軽負荷時のパルス スキッピング機能 (別名エコ モード) を通じて、効率を最大化しています。イネーブル ピンを使用してシャットダウン モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は2μAに低下します。
特長
- 8V ~ 28V の入力電圧範囲
- 96.5% の効率 (VIN = 8V、IO = 0.7A)
- 0.6V の内部電圧リファレンス
- 2μA のシャットダウン時静止電流
- パルス スキッピング Eco-Mode による高い軽負荷効率
- プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54336AEVM-010 — TPS54336A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS54336AEVM-010 — TPS54336A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54336A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/10/07 | ||
| 証明書 | TPS54336AEVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |