ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54336A

アクティブ

Eco-mode(tm) 搭載、4.5V ~ 28V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 同期整流128mΩおよび84mΩ MOSFETによる
    3Aの連続出力電流
  • 内部的な2msのソフトスタート、
    50kHz~1.5MHzの可変周波数
  • シャットダウン時に2µAの低静止電流
  • 0.8V、±0.8%精度の基準電圧
  • 電流モード制御
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • パルス・スキップによる軽負荷効率の向上
  • ヒカップ・モード過電流保護
  • サーマル・シャットダウン(TSD)および過電圧遷移保護
  • 10ピンVSONパッケージ

アプリケーション

  • デジタルTV (DVT)、セットトップ・ボックス(STB、DVD/Blu-rayプレイヤー)、LCDディスプレイ、CPE (ケーブルモデム、Wi-Fiルーター)、DLPプロジェクター、スマート・メーターなどの消費者向けアプリケーション
  • バッテリ充電器
  • 工業用および車載オーディオ用の電源
  • 5V、12V、24Vの分散電力バス電源

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 同期整流128mΩおよび84mΩ MOSFETによる
    3Aの連続出力電流
  • 内部的な2msのソフトスタート、
    50kHz~1.5MHzの可変周波数
  • シャットダウン時に2µAの低静止電流
  • 0.8V、±0.8%精度の基準電圧
  • 電流モード制御
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • パルス・スキップによる軽負荷効率の向上
  • ヒカップ・モード過電流保護
  • サーマル・シャットダウン(TSD)および過電圧遷移保護
  • 10ピンVSONパッケージ

アプリケーション

  • デジタルTV (DVT)、セットトップ・ボックス(STB、DVD/Blu-rayプレイヤー)、LCDディスプレイ、CPE (ケーブルモデム、Wi-Fiルーター)、DLPプロジェクター、スマート・メーターなどの消費者向けアプリケーション
  • バッテリ充電器
  • 工業用および車載オーディオ用の電源
  • 5V、12V、24Vの分散電力バス電源

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54335-2Aは、入力電圧範囲が4.5V~28Vの同期コンバータです。このデバイスにはローサイド・スイッチングFETが搭載されており、外付けのダイオードが必要ないため、部品数を減らすことができます。

内蔵の128mΩおよび84mΩのMOSFET、低いIQ、軽負荷時のパルス・スキップにより最大の効率を実現しています。イネーブル・ピンにより、シャットダウン時消費電流を2μAまで低減できます。この降圧型(バック)コンバータは、温度に対して1.5%と安定した、十分にレギュレートされている基準電圧により、さまざまな負荷に対して正確なレギュレーションを実現します。

ハイサイドMOSFETでのサイクル単位の電流制限により、TPS54335-2Aは過負荷の状況で保護されて、ローサイドのソース電流制限により電流暴走が防止され、強化されています。ローサイドのシンク電流制限により、ローサイドMOSFETがオフになることで、過剰な逆電流が防止されます。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護が作動します。サーマル・シャットダウンにより、ダイの温度がスレッショルドを超えるとデバイスがディスエーブルされ、設定済みの過熱ヒカップ時間が経過するとイネーブルに戻ります。

TPS54335-2Aは、入力電圧範囲が4.5V~28Vの同期コンバータです。このデバイスにはローサイド・スイッチングFETが搭載されており、外付けのダイオードが必要ないため、部品数を減らすことができます。

内蔵の128mΩおよび84mΩのMOSFET、低いIQ、軽負荷時のパルス・スキップにより最大の効率を実現しています。イネーブル・ピンにより、シャットダウン時消費電流を2μAまで低減できます。この降圧型(バック)コンバータは、温度に対して1.5%と安定した、十分にレギュレートされている基準電圧により、さまざまな負荷に対して正確なレギュレーションを実現します。

ハイサイドMOSFETでのサイクル単位の電流制限により、TPS54335-2Aは過負荷の状況で保護されて、ローサイドのソース電流制限により電流暴走が防止され、強化されています。ローサイドのシンク電流制限により、ローサイドMOSFETがオフになることで、過剰な逆電流が防止されます。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護が作動します。サーマル・シャットダウンにより、ダイの温度がスレッショルドを超えるとデバイスがディスエーブルされ、設定済みの過熱ヒカップ時間が経過するとイネーブルに戻ります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS5433xA 4.5V~28V入力、3A出力、同期整流 降圧型DC/DCコンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 10月 20日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54336AEVM-010 — TPS54336A 同期整流降圧コンバータ評価基板

TPS54336AEVM-010 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54366A の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 28V の入力電圧を 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TPS54336A は複数の MOSFET を内蔵し、電流モード制御機能を実装する方法で外部部品点数を低減し、設計全体の小型化に貢献します。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET の内蔵、低静止電源電流、軽負荷時のパルス スキッピング機能 (別名エコ モード) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54336A TINA-TI Average Reference Design

SLVM979.TSC (235 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54336A TINA-TI Average Spice Model

SLVM980.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54336A Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM898A.ZIP (29 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54336A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAM8A.ZIP (97 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01365 — 双方向 RS-485 ファンアウト ハブのリファレンス デザイン

双方向 RS-485 ファンアウト ハブ リファレンス デザイン (TIDA-01365) は、1:N および N:1 RS-485 信号が任意のバス トポロジの入出力に集約される RS-485 ファンアウト ハブ デザインを記録し、テストします。このデザインには、マイクロ コントローラのピン数を削減するための自動方向制御と、産業用アプリケーションで一般的に見られる 24V DC レールを使用する DC/DC コンバータも搭載されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian