TPS54362BEVM

TPS54362BEVM:降圧 DCDC コンバータ、3.6V~48V から 3A 出力、ソース評価モジュール

TPS54362BEVM

ご注文はこちら

概要

The TPS54362-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 3.6 V to 48 V. The switching frequency is externally set at a nominal 500 kHz. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54362-Q1 provides adjustable slow start input. The absolute maximum input voltage is 48 V for the TPS54362BEVM.

特長
  •  Adjustable output voltage (down to 0.9V)
  •  Adjustable slow start time
  •  Under voltage lockout
  •  500kHz switching frequency (adjustable down to 200 kHz and up to 2.2MHz)
  •  Excellent EMI/EMC performance
DC/DC converters
TPS54362-Q1 車載向け、低静止電流 (Iq)、電圧監視機能搭載、3.6V ~ 48V、3A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54362BEVM — TPS54362BEVM:降圧 DCDC コンバータ、3.6V~48V から 3A 出力、ソース評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54362BEVM TPS54362BEVM:降圧 DCDC コンバータ、3.6V~48V から 3A 出力、ソース評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54362B EVM User’s Guide 2014/05/20
証明書 TPS54362BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Passing CISPR25 Radiated Emissions Using TPS54362B-Q1 2014/05/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。