ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54362-Q1

アクティブ

車載向け、低静止電流 (Iq)、電圧監視機能搭載、3.6V ~ 48V、3A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.6 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Tracking Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000065 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.6 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Tracking Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000065 Duty cycle (max) (%) 95
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 動作電圧範囲3.6V ~ 48V 最大過渡耐圧60V
  • 外部部品(L、C)による非同期スイッチ・モード・レギュレータ、最大負荷電流3A
  • 電圧リファレンス:0.8V ±1.5%
  • スイッチング周波数:200kHz ~ 2.2MHz
  • オン/オフ制御用高耐圧イネーブル入力
  • イネーブル・サイクルでのソフト・スタート
  • 内蔵パワーMOSFETのスルー・レート制御
  • 同期用外部クロック入力
  • 軽出力負荷時のパルス・スキップ・モード(PFM)、静止時電流= 65µA(標準)(LPM動作)
  • 広帯域エラーアンプの外部補償
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)を内蔵
  • プログラミング可能なパワーオン・リセット遅延
  • 高速なディグリッチに対しフィルタリング・リセット機能をタイマに内蔵
  • プログラミング可能な過電圧出力監視
  • プログラミング可能な低電圧出力監視、出力がスレッショルドを下回るとリセットを発行
  • 消費電力過剰時の過熱シャットダウン保護
  • スイッチング電流制限保護
  • 内蔵FETの短絡/過電流保護
  • 接合部温度範囲:–40°C ~ 150°C
  • パッケージ:20ピンHTSSOP PowerPAD™
  • 車載アプリケーションに対応
  • APPLICATIONS
    • 車載テレマティクス
    • ナビゲーション・システム
    • インダッシュ機器
    • バッテリ駆動アプリケーション

  • 動作電圧範囲3.6V ~ 48V 最大過渡耐圧60V
  • 外部部品(L、C)による非同期スイッチ・モード・レギュレータ、最大負荷電流3A
  • 電圧リファレンス:0.8V ±1.5%
  • スイッチング周波数:200kHz ~ 2.2MHz
  • オン/オフ制御用高耐圧イネーブル入力
  • イネーブル・サイクルでのソフト・スタート
  • 内蔵パワーMOSFETのスルー・レート制御
  • 同期用外部クロック入力
  • 軽出力負荷時のパルス・スキップ・モード(PFM)、静止時電流= 65µA(標準)(LPM動作)
  • 広帯域エラーアンプの外部補償
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)を内蔵
  • プログラミング可能なパワーオン・リセット遅延
  • 高速なディグリッチに対しフィルタリング・リセット機能をタイマに内蔵
  • プログラミング可能な過電圧出力監視
  • プログラミング可能な低電圧出力監視、出力がスレッショルドを下回るとリセットを発行
  • 消費電力過剰時の過熱シャットダウン保護
  • スイッチング電流制限保護
  • 内蔵FETの短絡/過電流保護
  • 接合部温度範囲:–40°C ~ 150°C
  • パッケージ:20ピンHTSSOP PowerPAD™
  • 車載アプリケーションに対応
  • APPLICATIONS
    • 車載テレマティクス
    • ナビゲーション・システム
    • インダッシュ機器
    • バッテリ駆動アプリケーション

TPS54362は、電圧監視回路を内蔵した降圧型スイッチ・モード電源です。入力電圧ラインのフィード・フォワード・トポロジを内蔵することで、電圧モード・バック・レギュレータのライン過渡レギュレーションが向上します。レギュレータには、サイクル毎の電流制限があります。無負荷時にはパルス・スキップ・モード動作を行うことにより、消費電流が65µAまで低減します。また、イネーブル端子により、シャットダウン時消費電流を1µAまで低減できます。

外部の抵抗分圧回路で設定されたスレッショルドより出力が下回ると、オープン・ドレインのリセット信号が発生します。起動時の出力電圧の上昇は、ソフト・スタート・コンデンサによって制御されます。内部電源が2.6Vまで降下すると、内部の低電圧シャットダウンが動作します。

周波数フォールドバック動作により、出力の過負荷状態からデバイスが保護されます。また、消費電力が過度に増加した場合の過熱シャットダウン保護も備えています。

TPS54362は、電圧監視回路を内蔵した降圧型スイッチ・モード電源です。入力電圧ラインのフィード・フォワード・トポロジを内蔵することで、電圧モード・バック・レギュレータのライン過渡レギュレーションが向上します。レギュレータには、サイクル毎の電流制限があります。無負荷時にはパルス・スキップ・モード動作を行うことにより、消費電流が65µAまで低減します。また、イネーブル端子により、シャットダウン時消費電流を1µAまで低減できます。

外部の抵抗分圧回路で設定されたスレッショルドより出力が下回ると、オープン・ドレインのリセット信号が発生します。起動時の出力電圧の上昇は、ソフト・スタート・コンデンサによって制御されます。内部電源が2.6Vまで降下すると、内部の低電圧シャットダウンが動作します。

周波数フォールドバック動作により、出力の過負荷状態からデバイスが保護されます。また、消費電力が過度に増加した場合の過熱シャットダウン保護も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 車載対応 3A、60V、低静止電流、降圧型 DC/DC コンバータ データシート 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2009年 4月 22日
* エラッタ TPS54362QPWPRQ1 Errata 2010年 12月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54362BEVM — TPS54362BEVM:降圧 DCDC コンバータ、3.6V~48V から 3A 出力、ソース評価モジュール

The TPS54362-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 3.6 V to 48 V. The switching frequency is externally set at a nominal 500 kHz. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54362 TINA transient model

SNVM702.ZIP (36 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54362 TINA-TI Reference Design

SNVM701.ZIP (129 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54362B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAB4A.ZIP (29 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00803 — シングル コア電圧アプリケーション プロセッサを使用したフロント カメラ システム向け車載電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、フロント カメラとリア カメラの各アプリケーションに注目し、各種 ADAS プロセッサに適した、広範囲で利用可能な車載電源設計を実現します。この設計は 4V ~ 48V の入力電圧範囲に対応し、ディスクリート部品から、一般的なプロセッサ向け電源電圧レールに電力を供給します。  この結果、設計の多様性を高めると同時に、車載エレクトロニクス サブシステムの製造に関連する車載分野の EMI/EMC 規制要件の達成に役立つ最適化レイアウトを実現できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian