TPS543B22EVM

TPS543B22 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TPS543B22EVM

ご注文はこちら

概要

TPS543B22 評価モジュール (EVM) は、同期整流降圧コンバータであり、ドレイン - ソース間抵抗 R(DS) の小さい両方のパワー MOSFET を内蔵することでソリューション サイズを最小化し、全負荷時の高い効率を実現します。TPS543B22EVM は、固定周波数の高度な電流モード制御を使用して、最小オン時間の短縮を通じて高速なスイッチング周波数への対応を進め、ソリューション サイズの小型化と高速過渡応答の実現に貢献します。

特長
  • 小規模なソリューション面積の実証と TPS543B22 の容易な評価のために設計された 2 つの回路
  • 2.2MHz のスイッチング周波数、270 平方 mm の面積に収納
  • 複数のジャンパを採用しており、TPS543B22 の FSEL ピンと MODE ピン経由で選択したさまざまな設定を評価可能
  • 3 ステート バッファにより、両方の設計を外部クロック供給源に簡単に同期させることが可能
  • 4.0 V ~ 18V の入力電圧に対応、公称 12V
  • 1.2V 出力で 20A を供給
DC/DC コンバータ
TPS543A22 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、12A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS543A26 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、16A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS543B22 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、20A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS543B25 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、25A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS543B25E 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、25A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS543B22EVM — TPS543B22 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS543B22EVM TPS543B22 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS543B22EVM SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023/09/06
証明書 TPS543B22EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/12/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。