ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS543B25E

アクティブ

拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、25A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 94
WQFN-FCRLF (RYS) 17 11.25 mm² 4.5 x 2.5
  • 固定周波数、内部補償、高度な電流モード (ACM) 制御
  • 6.5mΩ および 2mΩ の MOSFET を内蔵
  • 入力電圧範囲: 4V ~ 18V
  • 出力電圧範囲: 0.5V ~ 7V
  • 真の差動リモート センス アンプ (RSA)
  • 制御ループ性能を最適化する 3 つの 選択可能な PWM ランプ オプション
  • 5 つの選択可能なスイッチング周波数: 500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって 0.5V、±0.5% の電圧リファレンス精度
  • 選択可能なソフトスタート時間: ‌1ms、2ms、4ms、8ms
  • プリバイアス出力への単調スタートアップ
  • 25A および 20A 動作をサポートする選択可能な電流制限
  • 可変入力低電圧誤動作防止を利用可能
  • パワー グッド出力監視
  • 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
  • 動作時接合部温度: -55℃ ~ 150℃
  • ‌2.5mm × 4.5mm の 17ピン WQFN-FCRLF パッケージ、0.5mm ピッチ
  • 鉛フリー (RoHS 準拠)
  • 20A - TPS543B22、16A - TPS543A26、および 12A - TPS543A22 とピン互換
  • SIMPLIS モデルが利用可能
  • WEBENCH Power Designer により、TPS543B25E を使用するカスタム設計を作成
  • 固定周波数、内部補償、高度な電流モード (ACM) 制御
  • 6.5mΩ および 2mΩ の MOSFET を内蔵
  • 入力電圧範囲: 4V ~ 18V
  • 出力電圧範囲: 0.5V ~ 7V
  • 真の差動リモート センス アンプ (RSA)
  • 制御ループ性能を最適化する 3 つの 選択可能な PWM ランプ オプション
  • 5 つの選択可能なスイッチング周波数: 500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって 0.5V、±0.5% の電圧リファレンス精度
  • 選択可能なソフトスタート時間: ‌1ms、2ms、4ms、8ms
  • プリバイアス出力への単調スタートアップ
  • 25A および 20A 動作をサポートする選択可能な電流制限
  • 可変入力低電圧誤動作防止を利用可能
  • パワー グッド出力監視
  • 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
  • 動作時接合部温度: -55℃ ~ 150℃
  • ‌2.5mm × 4.5mm の 17ピン WQFN-FCRLF パッケージ、0.5mm ピッチ
  • 鉛フリー (RoHS 準拠)
  • 20A - TPS543B22、16A - TPS543A26、および 12A - TPS543A22 とピン互換
  • SIMPLIS モデルが利用可能
  • WEBENCH Power Designer により、TPS543B25E を使用するカスタム設計を作成

TPS543B25E は、高効率、18V、25A の同期降圧コンバーターです。このデバイスは、内部補償された固定周波数 ACM 制御アーキテクチャを採用しており、常に強制連続導通モード (FCCM) で動作し、0.5V ~ 7V の出力電圧を生成します。本デバイスは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高い効率を実現できるため、小さいソリューション サイズが求められる設計に最適です。固定周波数コントローラは 500kHz ~ 2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の電圧リファレンス、2 線式のリモート検出、選択可能なソフトスタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な低電圧ロックアウト (UVLO)、各種の故障保護があります。

TPS543B25E は小型の 2.5mm × 4.5mm の HotRod™ WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。

TPS543B25E は、高効率、18V、25A の同期降圧コンバーターです。このデバイスは、内部補償された固定周波数 ACM 制御アーキテクチャを採用しており、常に強制連続導通モード (FCCM) で動作し、0.5V ~ 7V の出力電圧を生成します。本デバイスは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高い効率を実現できるため、小さいソリューション サイズが求められる設計に最適です。固定周波数コントローラは 500kHz ~ 2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の電圧リファレンス、2 線式のリモート検出、選択可能なソフトスタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な低電圧ロックアウト (UVLO)、各種の故障保護があります。

TPS543B25E は小型の 2.5mm × 4.5mm の HotRod™ WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS543B25 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、25A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ Without Extended Temperature range
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM843B22E アクティブ 4V ~ 18V 入力、20Aの同期型SWIFT™ステップダウン電源モジュールで、広範な温度範囲に対応しています Power module version with integrated inductor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS543B25E 4V~18V 入力、 25 A 同期整流 SWIFT 降圧コンバータ、内部補償型高度電流モード制御付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS543B22EVM — TPS543B22 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TPS543B22 評価モジュール (EVM) は、同期整流降圧コンバータであり、ドレイン - ソース間抵抗 R(DS) の小さい両方のパワー MOSFET を内蔵することでソリューション サイズを最小化し、全負荷時の高い効率を実現します。TPS543B22EVM は、固定周波数の高度な電流モード制御を使用して、最小オン時間の短縮を通じて高速なスイッチング周波数への対応を進め、ソリューション サイズの小型化と高速過渡応答の実現に貢献します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS543B22 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)

SLVMDY4A.ZIP (928 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RYS) 17 Ultra Librarian