TPS543C20EVM-054

40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS543C20EVM-054

ご注文はこちら

概要

TPS543C20EVM-054 評価基板は、公称 12V の入力バスから、0.9V の固定出力電圧で、最大 40A を供給します。この設計により、90% のピーク効率が達成されます。

特長
  • 500kHz で動作
  • 40A 出力時に 10mVpp のリップル
  • この基板は 5V ~ 16V の入力をサポート
DC/DC コンバータ
TPS543C20 適応型内部補償機能搭載、4V ~ 14V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS543C20EVM-054 — 40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS543C20EVM-054 40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS543C20 SWIFT™ 降圧コンバータ評価基板ユーザー・ガイド (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/09
証明書 TPS543C20EVM-054 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。