TPS543C20EVM-869
TPS543C20、2 相、80A 同期整流 降圧型 SWIFT™ コンバータ評価基板
TPS543C20EVM-869
概要
TPS543C20EVM-869 は、2 個の TPS543C20 デバイスをインターリーブした 2 相降圧コンバータです。この基板は、公称 12V のバスを使用して 0.9V のレギュレーション済み出力電圧を生成し、最大 80A (位相ごとに 40A) の負荷電流を供給する設計を採用しています。TPS543C20EVM-869 は、TPS543C20 のスタック動作を実証できる設計を採用しています。組み立て済みの部品を差し替える方法で TPS543C20EVM-869 に変更を加え、2 個の個別単相降圧コンバータにすることもできます。
特長
- 500kHz で動作
- 40A 出力時に 10mVpp のリップル
- この基板は 5V ~ 16V の入力をサポート
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS543C20EVM-869 — TPS543C20 35A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価モジュール
TPS543C20EVM-869 — TPS543C20 35A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS543C20 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/02/08 | ||
| 証明書 | TPS543C20EVM-869 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |