TPS54424EVM-779

TPS54424 4A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ評価基板

TPS54424EVM-779

ご注文はこちら

概要

TPS54424EVM-779 は、4A の同期整流コンバータの評価基板 (EVM) です。  TPS54424 は、同期整流降圧コンバータであり、両方のパワー MOSFET を内蔵してソリューション サイズを最小化するとともに、全負荷時に高い効率を実現します。固定周波数でピーク電流モード制御を使用し、サイクル期間とオン時間のジッタ (ゆらぎ、ばらつき) を最小化します。強制連続導通モード (FCCM) は軽負荷時にスイッチング周波数を固定し、軽負荷への移行、または軽負荷からの移行の際に高速過渡応答を実現できるようにします。

特長
  • RDSON の小さい MOSFET を複数使用する高効率
  • スイッチング周波数を 700kHz に設定 (200kHz ~ 1.6MHz の範囲で調整可能)
  • 外部クロックへの同期可能
  • 高精度のリファレンス電圧 (広い温度範囲にわたって 1% の精度)
  • 0.6V の電圧リファレンス採用で、低電圧の出力をサポート
DC/DC コンバータ
TPS54424 4.5V ~ 17V 入力、電流モード、4A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54424EVM-779 — TPS54424 4A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54424EVM-779 TPS54424 4A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54424 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/09/02
証明書 TPS54424EVM-779 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。