TPS544B25EVM-681

PMBus インターフェイス付き単一出力 DC/DC コンバータ

TPS544B25EVM-681

ご注文はこちら

概要

TPS544B25EVM-681 評価基板 (EVM) は、一般的な低電圧アプリケーションを実証する単一出力の出力 DC/DC コンバータとして設計されており、性能を評価するための多数のテスト ポイントを提供します。この基板は、設置されているデバイスに応じて、公称 12V の入力バスを使用して 0.95V のレギュレーション済み出力電圧を生成し、最大 30A の負荷電流を供給する設計を採用しています。

設計者が Windows ベースの PC からこの評価基板と通信しようとする場合、個別の USB インターフェイス アダプタ評価基板が必要です。USB-TO-GPIO アダプタは、type-A から mini-B USB ケーブル経由で、ホスト PC (IBM 互換) と 1 つまたは複数のスレーブ デバイス間の通信インターフェイス アダプタつまりブリッジとして機能します。USB-TO-GPIO アダプタは、下記の関連する製品セクションに一覧表示されています。
 

設置されているデバイスに応じて最大 20A の負荷電流を供給します。

 

特長
  • 0.95V の安定化出力で、最大 30ADC の定常状態の出力電流を供給
  • PMBus インターフェイス経由で構成可能な機能として、出力電圧、UVLO、ソフト スタート、イネーブル、故障制限、プログラム可能な応答を挙げることができます
  • 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
  • オプションの外部温度センサ

 

DC/DC コンバータ
TPS544B25 PMBus 対応、周波数同期機能搭載、4.5V ~ 18V、20A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS544B25EVM-681 — シングル出力 DC-DC コンバータ、PMBus インターフェイス付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS544B25EVM-681 シングル出力 DC-DC コンバータ、PMBus インターフェイス付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS5442x5 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/08/26
証明書 TPS544B25EVM-681 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 A PMBus™ primer: common PMBus questions answered PDF | HTML 2015/09/26