TPS544C25EVM-681
TPS544C25EVM-681 評価基板
TPS544C25EVM-681
概要
TPS544C25EVM-681 評価基板 (EVM) は、一般的な低電圧アプリケーションを実証する単一出力の出力 DC/DC コンバータとして設計されており、性能を評価するための多数のテスト ポイントを提供します。この基板は、設置されているデバイスに応じて、公称 12V の入力バスを使用して 0.95V のレギュレーション済み出力電圧を生成し、最大 30A の負荷電流を供給する設計を採用しています。
設計者が Windows ベースの PC からこの評価基板と通信しようとする場合、個別の USB インターフェイス アダプタ評価基板が必要です。USB-TO-GPIO アダプタは、type-A から mini-B USB ケーブル経由で、ホスト PC (IBM 互換) と 1 つまたは複数のスレーブ デバイス間の通信インターフェイス アダプタつまりブリッジとして機能します。USB-TO-GPIO アダプタは、下記の関連する製品セクションに一覧表示されています。
特長
- 0.95V の安定化出力で、最大 30ADC の定常状態の出力電流を供給
- PMBus インターフェイス経由で、出力電圧、UVLO、ソフト スタート、イネーブル、フォルト制限、プログラマブルな応答といった設定が可能です
- 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
- オプションの外部温度センサ
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS544C25EVM-681 — TPS544C25EVM-681 評価モジュール
TPS544C25EVM-681 — TPS544C25EVM-681 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS5442x5 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/08/26 | ||
| 証明書 | TPS544C25EVM-681 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |