TPS546C20AEVM2-746
PMBUS 搭載 2 相評価基板「TPS546C20A」
TPS546C20AEVM2-746
概要
TPS546C20AEVM2-PWR746 評価基板 (EVM) では、2 つの TPS546C20A デバイスを使用します。TPS546C20A は、MOSFET を内蔵した電圧モードの 35A 同期整流型降圧コンバータです。評価基板の 2 相コンバータは、12V 入力バスから最大 70A で 0.9V 出力を提供します。
特長
- 2 相インターリーブ PMBUS 対応 BUCK コンバータ。70A DC 定常出力電流。
- 接合部温度 -40 ~ 125℃ の範囲で、0.6V 基準電圧で公差 ±0.5%
- AVS と PMBUS 経由でマージンを確保するための 0.35V ~ 1.65V の可変 VREF
- 真の差動リモート センス アンプ
- OCP、UVLO、OV、UV、OT はプログラマブル スレッショルドを採用。内蔵温度モニタ機能。
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS546C20AEVM2-746 — PMBUS 搭載 TPS546C20A 2 フェーズの評価モジュール
TPS546C20AEVM2-746 — PMBUS 搭載 TPS546C20A 2 フェーズの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS546C20A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/02/08 | ||
| 証明書 | TPS546C20AEVM2-746 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |