TPS546C25EVM-1PH
TPS546C25 単相降圧コンバータの評価基板
TPS546C25EVM-1PH
概要
TPS546C25EVM-1PH は、TPS546C25 デバイスを使用した単相降圧のデザインです。TPS546C25EVM-1PH は、公称 12V のバス向けに設計されており、1.2V の安定化出力で最大 35A の負荷電流を供給します。TPS546C25EVM-1PH は、単相の低出力電圧アプリケーションで TPS546C25 の動作を実証する目的で設計され、デバイスの性能を評価するための多数のテスト ポイントを提供します。
特長
- 高効率の単相設計
- スイッチング周波数、出力電圧、電流制限、アドレスをジャンパで選択可能
- デフォルトのスイッチング周波数は、800kHz に設定済みです
- デフォルトの出力電圧は 1.2V に設定済みです
- miniSlammer 用コネクタ
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS546C25EVM-1PH — TPS546C25 単相降圧コンバータの評価基板
TPS546C25EVM-1PH — TPS546C25 単相降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS546C25EVM-1PH 4V to 18V, 35A, Buck Converter with PMBus and Telemetry Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/07/03 | ||
| 証明書 | TPS546C25EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/02/13 |