TPS546C25
- 入力電圧:2.7V~18V、外部バイアスあり
- 入力電圧:4V~18V、外部バイアスなし
- 0.4V~5.5V の出力電圧
- サポート対象 35A 単相または 2×、3×、または 4× スタック構成
- Rdson_HS = 3.3mΩ、Rdson_LS = 1mΩ
- 400kHz~2MHz の動作周波数 (ピンストラップで 4 つの個別設定、PMBus 経由の追加設定)
- PMBus プログラマブル
- リビジョン 1.5 の PASSKEY セキュリティ機能に準拠
- 入力電圧、出力電圧、出力電流、温度の遠隔測定
- 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能をプログラム可能
- スタック構成に単一コマンド書き込み機能を含む
- 拡張された書き込み保護機能
- 構成設定を保存するための不揮発性メモリ
- 出力電圧をプログラムする 2 つの方法
- 内部抵抗分圧器 (個別設定)、ピン ストラップでブートアップ電圧を選択
- 外部抵抗分圧器 (連続設定)、VBOOT でブートアップ電圧を選択
- 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
- 0°C ~ 85°C の接合部で ±0.5% の DAC 精度
- –40°C ~ 125°C の接合部で ±0.85% の VOUT 許容誤差
- 単相のみで FCCM/DCM を選択可能
- ピン ストラップによる PMBus 通信なしの起動
- プリバイアスされた出力への安全な起動
- 0.5ms~16ms のプログラマブル ソフト スタート時間
- 高速過渡応答の D-CAP4 制御トポロジですべてのセラミック出力コンデンサをサポート
- プログラム可能な内部ループ補償
- サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
- オープン ドレインのパワー グッド出力
TPS546C25 デバイスは高集積降圧 converter で、D-CAP4 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスにより設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。ピンストラップ オプションにより、1 次または 2 次としての構成、スタック位置とスタック番号、DCM (単相のみ) または FCCM、過電流制限、故障応答、内部または外部の帰還抵抗、出力電圧の選択または範囲、スイッチング周波数、補償が可能です。
1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータの遠隔測定だけでなく、設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ オフ、無視のいずれかに設定できます。2 個、3 個、4 個の TPS546C25 デバイスを相互に接続して、単一出力で最大 140A を供給できます。
TPS546C25 には、経由で外部 5V 電源で内蔵 4.5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。これにより、効率性の向上、消費電力の低減、低い入力電圧での起動が可能になります。
TPS546C25 は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS546C25 4V ~ 18V 入力、35A、4×スタッカブル、同期整流降圧コンバータ、PMBus および遠隔測定付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 3日 |
| アプリケーション概要 | TPS546E25 と TPS546C25 DC/DC コンバータ、スタック接続によ り高い出力電流を実現 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 5月 30日 | |
| アプリケーション・ノート | Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 10月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | TPS546E25 and TPS546C25 Advanced Product Errata | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
USB-TO-GPIO2 — USB-TO-GPIO2 USB インターフェイス アダプタの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (VBD) | 33 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。