TPS548A29EVM

0.6Vref / 4.5V LDO 搭載、15A DC/DC 降圧コンバータの評価基板

TPS548A29EVM

ご注文はこちら

概要

TPS548A29EVM は、D-CAP3 対応の同期整流降圧コンバータであり、最大 15A の出力電流を想定した設計を採用しています。評価基板 (EVM) は、設計で TPS548A29 デバイスを使用するときに実現することができる小型プリント基板 (PCB) を提示する目的で設計済みです。TPS548A29 は、ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済みです。

特長
  • 高速な負荷ステップ応答を実現する D-CAP3 制御モード
  • すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
  • 軽負荷時の高効率を達成するための自動スキッピング機能
  • 高い出力精度を達成するための差動リモート センス
DC/DC コンバータ
TPS548A29 リモート センス機能と 4.5V LDO 搭載、2.7V ~ 16V、15A 同期整流降圧コンバータ TPS54JA20 リモート センス機能とラッチオフ電流制限機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、12A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS548A29EVM-023 — 15-A DC-DC buck converter evaluation module with 0.6 Vref and internal 4.5-V LDO

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS548A29EVM-023 15-A DC-DC buck converter evaluation module with 0.6 Vref and internal 4.5-V LDO

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS548A29EVM User Guide 2020/03/26
証明書 TPS548A29EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/02/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。