データシート
TPS54JA20
- 入力範囲:4V~16V、最大 12A 、外部バイアスなし
- 入力範囲:2.7V~16V、最大 12A 、外部バイアス・レンジ 3.13V~5.3V
- 出力電圧範囲: 0.9V ~5.5V
- 10.2mΩ と 3.1mΩ の内蔵 MOSFET
- D-CAP3™ による超高速負荷ステップ応答
- すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
- 差動リモート・センス、VREF = 0.9V ±1% (–40℃~+125℃の接合部温度)
- 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
- 電流制限を RTRIP でプログラム可能
- スイッチング周波数をピンで選択可能:600kHz、800kHz、1MHz
- ソフトスタート時間をプログラム可能
- トラッキング用の外部リファレンス入力
- プリバイアス付きスタートアップ機能
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
- OC、UV、OV フォルトのラッチオフ
- 4mm × 3mm、21 ピンの QFN パッケージ
- 15A TPS548A28 / TPS548A29 とピン互換
- RoHS に完全準拠 (適用除外なし)
TPS54JA20 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流式降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションによく適しています。
TPS54JA20 デバイスは、差動リモート・センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.9V 基準電圧を備えています。本デバイスは、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン・レギュレーション、スキップ・モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフトスタートを特長としています。
TPS54JA20 デバイスは、鉛フリーのデバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS54JA20 2.7V~16V 入力、12A 同期整流式降圧コンバータ、リモート・センス機能、3V LDO、ラッチ・オフ電流制限機能搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 1月 8日 |
| アプリケーション・ノート | Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 4月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | Benefits Using a Buck Converter's External Vcc Bias Pin | PDF | HTML | 2021年 5月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS548A28EVM — 0.6Vref / 3V LDO 搭載、15A DC/DC 降圧コンバータ評価基板
TPS548A28EVM は、D-CAP3 対応の同期整流降圧コンバータであり、最大 15A の出力電流を想定した設計を採用しています。評価基板 (EVM) は、設計で TPS548A28 デバイスを使用するときに実現することができる小型プリント基板 (PCB) を提示する目的で設計済みです。TPS548A28 は、ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済みです。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS548A29EVM — 0.6Vref / 4.5V LDO 搭載、15A DC/DC 降圧コンバータの評価基板
TPS548A29EVM は、D-CAP3 対応の同期整流降圧コンバータであり、最大 15A の出力電流を想定した設計を採用しています。評価基板 (EVM) は、設計で TPS548A29 デバイスを使用するときに実現することができる小型プリント基板 (PCB) を提示する目的で設計済みです。TPS548A29 は、ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済みです。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS54JA20EVM — 0.9 Vrefおよび内部3 V LDOを備えた12 A DC-DC降圧コンバータ評価基板
TPS54JA20EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS54JA20 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54JA20 は、D-CAP3 同期整流降圧コンバータであり、最大 12A の出力電流を想定した設計を採用しています。評価基板は、設計でこのデバイスを使用するときに実現することができる小型プリント基板 (PCB) を提示する目的で設計済みです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済み。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RWW) | 21 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。