TPS548B27EVM

TPS548B27 0.6Vref と内蔵の 3V LDO 搭載、20A DC/DC 降圧コンバータの評価基板

TPS548B27EVM

ご注文はこちら

概要

この製品は、D-CAP3 同期整流降圧コンバータであり、最大 20A の出力電流を想定した設計を採用しています。評価基板は、このデバイスを使用する設計で採用できる小型プリント基板 (PCB) を提示する目的で設計済みです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済み。

特長
  • 高速な負荷ステップ応答を実現する D-CAP3 制御モード
  • すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
  • 軽負荷時の高効率を達成するための自動スキッピング機能
  • 高い出力精度を達成するための差動リモート センス
  • 0.5mm のピン ピッチ (ピン間隔)
DC/DC コンバータ
TPS548B27 差動リモート センス機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、20A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS548B27EVM-162 — TPS548B27 evaluation module 20-A DC-DC buck converter with 0.6 Vref and internal 3-V LDO

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS548B27EVM-162 TPS548B27 evaluation module 20-A DC-DC buck converter with 0.6 Vref and internal 3-V LDO

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS548B27EVM-162 20-A, Buck Converter Evaluation Module User Guide PDF | HTML 2021/07/19
証明書 TPS548B27EVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/05/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。