データシート
TPS548B27
- 入力範囲:4V~16V、最大 20A、外部バイアスなし
- 入力範囲:2.7V~16V、最大 20A、外部バイアス (3.13V~3.6V) あり
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 7.7mΩ および 2.4mΩ の MOSFET を内蔵し、20A の連続出力電流に対応
- きわめて高速な負荷ステップ応答を実現する D-CAP3™ 制御モード
- すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
- 差動リモート・センス、VREF = 0.6V ±1% (–40℃~+125℃の接合部温度)
- 自動スキップ Eco-mode により軽負荷時の効率を向上
- 電流制限を RTRIP でプログラム可能
- スイッチング周波数をピンで選択可能:600kHz、800kHz、1MHz
- 高い出力精度を達成するための差動リモート・センス
- ソフトスタート時間をプログラム可能
- トラッキング用の外部リファレンス入力
- プリバイアス付きスタートアップ機能
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
- OC、UV、OV フォルトのヒカップ
- 4mm × 3mm、19 ピン VQFN-FCRLF パッケージ
- 適用除外なしで RoHS に完全準拠
TPS548B27 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータです。外部補償が不要なので、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。このデバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションに適しています。
TPS548B27 デバイスは、差動リモート・センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.6V 基準電圧を備えています。このデバイスは、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン・レギュレーション、スキップ・モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフトスタートを特長としています。
TPS548B27 は鉛フリー・デバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS548B27 2.7V~16V 入力、20A 同期整流降圧コンバータ、リモート・センス、3V 内部 LDO およびヒカップ電流制限付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 9月 2日 |
| Analog Design Journal | Designing with Small DC/DC Converters: HotRod™ QFN vs. Enhanced HotRod™ QFN | PDF | HTML | 2021年 11月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS548B27EVM — TPS548B27 0.6Vref と内蔵の 3V LDO 搭載、20A DC/DC 降圧コンバータの評価基板
この製品は、D-CAP3 同期整流降圧コンバータであり、最大 20A の出力電流を想定した設計を採用しています。評価基板は、このデバイスを使用する設計で採用できる小型プリント基板 (PCB) を提示する目的で設計済みです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済み。
計算ツール
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-FCRLF (RYL) | 19 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。