TPS548D22EVM-784

TPS548D22 DCAP3 高性能、40A、1 回路同期整流 降圧コンバータ評価基板

TPS548D22EVM-784

ご注文はこちら

概要

TPS548D22EVM-784 評価基板は、公称 12V の入力バスから、1.0V の固定出力電圧で、最大 40A を供給します。この設計により、89% のピーク効率が達成されます。

特長
  • 650kHz の動作
  • この基板は 5V ~ 16V の入力をサポート
DC/DC converters
TPS548D22 差動リモート センス機能搭載、1.5V ~ 16V 入力、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS548D22EVM-784 — TPS548D22 DCAP3 高性能、40A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS548D22EVM-784 TPS548D22 DCAP3 高性能、40A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS548D22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/08/03
証明書 TPS548D22EVM-784 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02