データシート
TPS548D22
- 変換入力電圧範囲(PVIN): 1.5V~16V
- 入力バイアス電圧(VDD)範囲: 4.5V~22V
- 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
- 2.9mΩおよび1.2mΩのパワーMOSFETを内蔵し、40Aの連続出力電流に対応
- 基準電圧はVSELピンを使用して0.6V~1.2Vに50mV刻みで設定可能
- 精度±0.5%の0.9VREF: 接合部温度 -40℃ ~ +125℃
- 真の差動リモート・センス・アンプ
- D-CAP3™制御ループにより、外部補正なしに大きなバルク・コンデンサや小さなMLCCをサポート
- 4つの周波数を設定可能なアダプティブ・オンタイム制御: 425kHz、650kHz、875kHz、1.05MHz
- RILIMとOCクランプによる、温度補償付きのプログラム可能な電流制限
- ヒカップまたはラッチオフのOVP/UVPを選択可能
- 高精度ENヒステリシスによるVDD UVLOの外部からの調整
- プリバイアス・スタートアップのサポート
- Eco-mode™とFCCMを選択可能
- フォルト保護およびPGOOD機能を完備
- 7mm×5mm×1.5mm、40ピン、スタック・クリップLQFN-CLIPパッケージ
TPS548D22デバイスは、小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイム、D-CAP3モード制御を使用しています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。
このデバイスには、完全な差動感知の、ハイサイド・オン抵抗が2.9mΩ、ローサイド・オン抵抗が1.2mΩであるTIの統合FETが搭載されています。また、0.5%、0.9Vの高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争力の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン・レギュレーション、オートスキップまたはFCCMモードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。
TPS548D22デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS548D22EVM-784 — TPS548D22 DCAP3 高性能、40A、1 回路同期整流 降圧コンバータ評価基板
TPS548D22EVM-784 評価基板は、公称 12V の入力バスから、1.0V の固定出力電圧で、最大 40A を供給します。この設計により、89% のピーク効率が達成されます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFN-CLIP (RVF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。