TPS549D22EVM-784

TPS549D22 DCAP3 高性能、40A、1 回路同期整流 降圧コンバータ評価基板

TPS549D22EVM-784

ご注文はこちら

概要

TPS549D22EVM-784 評価基板 (EVM) は、TPS549D22 を採用しています。TPS549D22 は、PMBUSs をサポートする MOSFET を内蔵した、D-CAP3™ モード対応の 40A 同期整流降圧コンバータです。12V の入力バスから、1.0V の固定出力電圧で、最大 40A を供給します。

特長
  • 40A DC 定常出力電流
  • 接合部温度 -40~150℃ の範囲で、0.9V 基準電圧で公差 ±0.5%
  • 真の差動リモート センス アンプ
  • D-CAP3 制御ループは、外部補償なしで、大容量のバルク コンデンサや小型 MLCC (多層セラミック コンデンサ) をサポート
  • ‌Eco-mode と FCCM を選択可能
  • RTRIP および OC クランプによる、温度補償およびプログラム可能な電流制限 ±10%
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS549D22 差動リモート センス機能搭載、PMBus 対応、1.5V ~ 16V 入力、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS549D22EVM-784 — TPS549D22 DCAP3 高性能、40A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS549D22EVM-784 TPS549D22 DCAP3 高性能、40A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS549D22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/08/03
証明書 TPS549D22EVM-784 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。