ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS549D22

アクティブ

差動リモート センス機能搭載、PMBus 対応、1.5V ~ 16V 入力、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS546D24S アクティブ セキュリティ強化、2.95V ~ 16V、スタッカブル 40A、SWIFT™ 同期整流降圧 PMBus® コンバータ Stackable (x4) converter with PMBus and extended security

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, PMBus, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.002 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, PMBus, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.002 Duty cycle (max) (%) 80
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 入力電圧範囲(PVIN): 1.5V~16V
  • 入力バイアス電圧(VDD)範囲: 4.5V~22V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 2.9mΩおよび1.2mΩのパワーMOSFETを内蔵し、40Aの連続出力電流に対応
  • 基準電圧はVSELピンを使用して0.6V~1.2Vに50mV刻みで設定可能
  • 精度±0.5%の0.9VREF: 接合部温度 -40℃ ~ +125℃
  • 真の差動リモート・センス・アンプ
  • D-CAP3™制御ループ
  • 8つのPMBusTM周波数を設定可能なアダプティブ・オンタイム制御: 315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz、1.125MHz
  • RILIMとOCクランプによる、温度補償付きのプログラム可能な電流制限
  • ヒカップまたはラッチオフのOVP/UVPを選択可能
  • 高精度ENによるVDD UVLOの外部からの調整
  • プリバイアス・スタートアップのサポート
  • Eco-mode™とFCCMを選択可能
  • フォルト保護およびPGOOD機能を完備
  • 標準のVOUT_COMMANDおよびVOUT_MARGIN (HIGHおよびLOW)
  • ピン・ストラッピングおよび即時プログラミング
  • フォルト通知と警告
  • 選択したコマンドのNVMへのバックアップ
  • PECおよびSMB_ALRT#付きの1MHz PMBus
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS549D22を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲(PVIN): 1.5V~16V
  • 入力バイアス電圧(VDD)範囲: 4.5V~22V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 2.9mΩおよび1.2mΩのパワーMOSFETを内蔵し、40Aの連続出力電流に対応
  • 基準電圧はVSELピンを使用して0.6V~1.2Vに50mV刻みで設定可能
  • 精度±0.5%の0.9VREF: 接合部温度 -40℃ ~ +125℃
  • 真の差動リモート・センス・アンプ
  • D-CAP3™制御ループ
  • 8つのPMBusTM周波数を設定可能なアダプティブ・オンタイム制御: 315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz、1.125MHz
  • RILIMとOCクランプによる、温度補償付きのプログラム可能な電流制限
  • ヒカップまたはラッチオフのOVP/UVPを選択可能
  • 高精度ENによるVDD UVLOの外部からの調整
  • プリバイアス・スタートアップのサポート
  • Eco-mode™とFCCMを選択可能
  • フォルト保護およびPGOOD機能を完備
  • 標準のVOUT_COMMANDおよびVOUT_MARGIN (HIGHおよびLOW)
  • ピン・ストラッピングおよび即時プログラミング
  • フォルト通知と警告
  • 選択したコマンドのNVMへのバックアップ
  • PECおよびSMB_ALRT#付きの1MHz PMBus
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS549D22を使用するカスタム設計を作成

TPS549D22デバイスは、小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイム、D-CAP3モード制御を使用しています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。

このデバイスには、完全な差動感知の、ハイサイド・オン抵抗が2.9mΩ、ローサイド・オン抵抗が1.2mΩであるTIの統合FETが搭載されています。また、0.5%、0.9Vの高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争力の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン・レギュレーション、オートスキップまたはFCCMモードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。

TPS549D22デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。

TPS549D22デバイスは、小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイム、D-CAP3モード制御を使用しています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。

このデバイスには、完全な差動感知の、ハイサイド・オン抵抗が2.9mΩ、ローサイド・オン抵抗が1.2mΩであるTIの統合FETが搭載されています。また、0.5%、0.9Vの高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争力の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン・レギュレーション、オートスキップまたはFCCMモードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。

TPS549D22デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS548D22 アクティブ 差動リモート センス機能搭載、1.5V ~ 16V 入力、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Equivalent part without PMBus.
TPS549B22 アクティブ 差動リモート センス機能搭載、PMBus 対応、1.5V ~ 18V 入力、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Lower current equivalent part.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS549D22 1.5V~16V VIN、4.5V~22V VDD、40A SWIFT™同期整流降圧型コンバータ、完全差動感知とPMBus搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 22日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
アプリケーション・ノート DC/DC Converter Solutions for Hardware Accelerators in Data Center Applications (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 4日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 8日
技術記事 Is PMBus still useful without telemetry? PDF | HTML 2017年 5月 10日
アプリケーション・ノート Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017年 5月 2日
アプリケーション・ノート Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS549D22EVM-784 — TPS549D22 DCAP3 高性能、40A、1 回路同期整流 降圧コンバータ評価基板

TPS549D22EVM-784 評価基板 (EVM) は、TPS549D22 を採用しています。TPS549D22 は、PMBUSs をサポートする MOSFET を内蔵した、D-CAP3™ モード対応の 40A 同期整流降圧コンバータです。12V の入力バスから、1.0V の固定出力電圧で、最大 40A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS549D22 PSpice Transient Model

SLUM547.ZIP (208 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian