TPS54A20EVM-770
TPS54A20 同期整流降圧コンバータ評価基板
TPS54A20EVM-770
概要
TPS54A20EVM-770 は、10A の 2 相同期整流コンバータの評価基板 (EVM) です。 この評価基板は、公称 12V の入力から 1.2V の出力電圧を生成します。 入力電圧範囲は 9.2V ~ 14V で、最小起動電圧は 9.4V です。回路はデフォルトで各相 2MHz の動作周波数に設定されています。 この評価基板には、高速な過渡テストを可能にするためのオンボード過渡負荷回路が搭載されています。
特長
- 9.2V ~ 14V の入力電圧
- 位相ごとに 2Mhz の動作
- 出力電流:10A
- 独自の直列コンデンサ トポロジ
- アダプティブ オン時間制御
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54A20EVM-770 — TPS54A20 同期整流・降圧型コンバータ評価モジュール
TPS54A20EVM-770 — TPS54A20 同期整流・降圧型コンバータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54A20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/08/03 | ||
| 証明書 | TPS54A20EVM-770 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Breakthrough power delivery for space-constrained applications | 2016/05/13 |