TPS54J060EVM

4V ~ 16V 入力電圧、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS54J060EVM

ご注文はこちら

概要

TPS54J060EVM-067 は、TPS54J060 向けの評価基板 (EVM) です。TPS54J060 は、同期整流降圧コンバータであり、両方のパワー MOSFET を内蔵してソリューション サイズを最小化するとともに、全負荷時に高い効率を実現します。TPS54J060 は、DCAP3 制御機能を使用して、負荷ステップに対する高速過渡応答を実現します。ジャンパを使用して、3 種類のスイッチング周波数オプションのいずれかを選択できるほか、軽負荷時の効率を重視する自動スキッピング Eco-mode または強制連続導通モード (FCCM) を選択できます。

特長
  • 4V ~ 16V の入力電圧を受け入れ、公称 12V
  • 1.8V で 6A の出力
  • 600kHz、1,100kHz、2MHz いずれかのスイッチング周波数をジャンパで選択
  • 軽負荷時の効率を重視する自動スキッピング Eco-mode、または強制連続導通モード (FCCM) をジャンパで選択
  • 外部バイアスを VCC ピンに供給するテスト ポイントが利用でき、3.3V 入力電圧による電力供給が可能 (手順はユーザーズ ガイドを参照)
DC/DC コンバータ
TPS54J060 900mV のリファレンス電圧搭載、ラッチオフ電流制限機能搭載、4V ~ 16V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54J060EVM-067 — 4V ~ 16V 入力電圧、同期整流降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54J060EVM-067 4V ~ 16V 入力電圧、同期整流降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54J06x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/05/07
証明書 TPS54J060EVM-067 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/04/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。