ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54J060

アクティブ

900mV のリファレンス電圧搭載、ラッチオフ電流制限機能搭載、4V ~ 16V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00075 Duty cycle (max) (%) 86
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00075 Duty cycle (max) (%) 86
VQFN-HR (RPG) 14 6 mm² 3 x 2
  • 入力範囲:2.7V~16V、外部バイアス (3.3V~3.6V) あり
  • 入力範囲:4V~16V、外部バイアスなし
  • 6A の連続出力電流をサポートする内蔵 MOSFET
  • 高速な負荷ステップ応答を実現する D-CAP3™ 制御モード
  • すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
  • 精度 ±1% の 900mV 基準電圧 (接合部温度:–40℃~+125℃)
  • 出力電圧範囲:0.9V ~ 5.5V
  • 自動スキップ Eco-mode により軽負荷時の効率を向上
  • 外付け抵抗でプログラム可能な電流制限
  • 選択可能な周波数設定 (600kHz、1100kHz、2200kHz)
  • 内部固定、外部調整可能ソフト スタート
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • 内蔵回路により、出力をゆっくり放電可能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力
  • OC、UV、OV フォルトのラッチオフ
  • RoHS に完全準拠
  • ‌2.5mm × 3mm の 14ピン WQFN-HR パッケージ、0.5mm ピッチ
  • 入力範囲:2.7V~16V、外部バイアス (3.3V~3.6V) あり
  • 入力範囲:4V~16V、外部バイアスなし
  • 6A の連続出力電流をサポートする内蔵 MOSFET
  • 高速な負荷ステップ応答を実現する D-CAP3™ 制御モード
  • すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
  • 精度 ±1% の 900mV 基準電圧 (接合部温度:–40℃~+125℃)
  • 出力電圧範囲:0.9V ~ 5.5V
  • 自動スキップ Eco-mode により軽負荷時の効率を向上
  • 外付け抵抗でプログラム可能な電流制限
  • 選択可能な周波数設定 (600kHz、1100kHz、2200kHz)
  • 内部固定、外部調整可能ソフト スタート
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • 内蔵回路により、出力をゆっくり放電可能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力
  • OC、UV、OV フォルトのラッチオフ
  • RoHS に完全準拠
  • ‌2.5mm × 3mm の 14ピン WQFN-HR パッケージ、0.5mm ピッチ

TPS54J060 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを搭載した、高効率、小型の同期整流式降圧コンバータです。スペースに制約のある電源システムで使いやすく、外部部品数が少なくて済みます。

このデバイスは、高性能の内蔵 MOSFET、高精度 (±1%) の 900mV 基準電圧、–40℃~+125℃の接合部温度範囲を特長としています。競争力のある機能として、非常に少ない外付け部品点数、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン レギュレーション、自動スキップまたは FCCM モード動作、可変ソフト スタート制御、外部補償を使わない全セラミック コンデンサ設計のサポートが挙げられます。

TPS54J060 は、14 ピンの QFN パッケージで供給されます。

TPS54J060 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを搭載した、高効率、小型の同期整流式降圧コンバータです。スペースに制約のある電源システムで使いやすく、外部部品数が少なくて済みます。

このデバイスは、高性能の内蔵 MOSFET、高精度 (±1%) の 900mV 基準電圧、–40℃~+125℃の接合部温度範囲を特長としています。競争力のある機能として、非常に少ない外付け部品点数、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン レギュレーション、自動スキップまたは FCCM モード動作、可変ソフト スタート制御、外部補償を使わない全セラミック コンデンサ設計のサポートが挙げられます。

TPS54J060 は、14 ピンの QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54J061 アクティブ 600mV のリファレンス電圧搭載、ヒカップ電流制限機能搭載、4V ~ 16V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ Uses hiccup fault protection.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54J060 4V~16V 入力、6A、同期整流式降圧コンバータ、D-CAP3™ 制御および 0.9V 基準電圧付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 6月 7日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Enterprise SSD Applications PDF | HTML 2024年 9月 23日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
アプリケーション・ノート 6-A DC/DC Buck Converter Selection Guide of Mid-range VIN PDF | HTML 2023年 4月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54J060EVM — 4V ~ 16V 入力電圧、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS54J060EVM-067 は、TPS54J060 向けの評価基板 (EVM) です。TPS54J060 は、同期整流降圧コンバータであり、両方のパワー MOSFET を内蔵してソリューション サイズを最小化するとともに、全負荷時に高い効率を実現します。TPS54J060 は、DCAP3 制御機能を使用して、負荷ステップに対する高速過渡応答を実現します。ジャンパを使用して、3 種類のスイッチング周波数オプションのいずれかを選択できるほか、軽負荷時の効率を重視する自動スキッピング Eco-mode または強制連続導通モード (FCCM) を選択できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54J060 PSpice Transient Model

SLVMDE2.ZIP (264 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54J060 SIMPLIS Transient and Average Model

SLVMDC5.ZIP (725 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLVRBH6 TPS54J06x TPS54Jx20 TPS548x28-9 Excel Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPG) 14 Ultra Librarian