TPS54KB20EVM
TPS54KB20 降圧コンバータの評価基板
TPS54KB20EVM
概要
TPS54KB20 評価モジュール(EVM)は、4V~16V 入力、25A、リモートセンス、D-CAP4™ ステップダウン・バックコンバータです。TPS54KB20 は、高速過渡応答を実現する D-CAP4™ 制御モードを採用し、出力電圧レベルに対する性能依存性を低減することで、使いやすさを向上させています。TPS54KB20 は、Vout が高い場合と低い場合の両方で優れた過渡応答を実現します。高い Vout または低い Vout に合わせて最適化する目的でアプリケーション回路図を変更する必要はありません。TPS54KB20 は、効率性と熱性能を最適化したピンアウトを提供しており、その対称入力構造(パッケージの両側に Vin と PGND ピン)は、EMI性能も向上させます。
特長
- U1 段で 8V ~ 16V の入力
- U2 段で 4V ~ 16V の入力
- U1 段で 1,400KHz のスイッチング周波数
- U2 段で 800KHz のスイッチング周波数
- U1 および U2 ステージの両方で、3.3V のデフォルト出力
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54KB20EVM — TPS54KB20 降圧コンバータの評価基板
TPS54KB20EVM — TPS54KB20 降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54KB20EVM Step-Down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2023/04/12 | ||
| 証明書 | TPS54KB20EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/03/13 |