TPS54KC23
- 入力電圧範囲:4V~16V
- 3.1V~5.3V の外部 VCC バイアスをサポート
- 5.8mΩ および 2.3mΩ の MOSFET
- 連続出力電流:30A
- 効率と放熱性能向けに最適化された 16 ピン WQFN-HR パッケージ
- TJ = -40℃~+125℃で ±0.5% の基準電圧 (VREF)
- 出力電圧範囲:VREF~5.5V
- 差動リモート センス
- D-CAP4 による超高速負荷ステップ応答
- すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
- 軽負荷時の高効率を実現する自動スキップ Eco-mode を選択可能
- 電流制限を RILIM でプログラム可能
- 選択可能なスイッチング周波数:800kHz、1.1MHz、1.4MHz
- ソフトスタート時間をプログラム可能
- プリバイアス付きスタートアップ機能
- オープン ドレインのパワー グッド出力
- バレー過電流制限保護
- 過電圧および低電圧フォルト保護
- 25A の TPS54KB2x とピン互換
TPS54KC23 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP4 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータです。この制御方式により、外部補償ネットワークを必要とせずに、出力電圧範囲全体にわたって低い最小オン時間と高速負荷過渡応答を実現できます。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。このデバイスは、スペースに制約のあるデータ センター アプリケーションに適した設計になっています。
TPS54KC23 デバイスは、差動リモート センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の規定範囲にわたって高精度 ±0.5% 基準電圧を備えています。このデバイスは、高精度のロード レギュレーションとライン レギュレーション、Eco-mode または FCCM 動作、MSEL ピンによるプログラム可能な設定、プログラマブル ソフトスタートを特長としています。
TPS54KC23 デバイスは鉛フリー デバイスです。RoHS に準拠しています (適用除外なし)。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS54KC23 4V~16V 入力、 30 A、リモート センス、 D-CAP4 同期整流降圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 7月 31日 |
| アプリケーション・ノート | Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 10月 9日 | |||
| アプリケーション概要 | Solving Power Design Challenges in Enterprise SSD Applications | PDF | HTML | 2024年 9月 23日 | |||
| アプリケーション概要 | Detailed Comparison Between TPS54KB20 Family and TPS53353 Family | PDF | HTML | 2024年 9月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54KC23EVM — TPS54KC23 評価基板
TPS54KC23EVM は、4V ~ 16V 入力、30A、リモート センス同期整流降圧コンバータである TPS54KC23 デバイスの評価基板です。このコンバータは D-CAP4 制御モードを使用して高速過渡応答を実現し、出力電圧レベルに応じて性能依存性を低減する方法で使いやすさを改善しています。TPS54KC23 は、VOUT (出力電圧) が高い場合と低い場合の両方で優れた過渡応答を実現します。高い VOUT または低い VOUT に合わせて最適化する目的でアプリケーション回路図を変更する必要はありません。TPS54KC23 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RZR) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。