TPS55160Q1-EVM

TPS5516xEVM シングル インダクタ 1A 昇降圧の評価基板

TPS55160Q1-EVM

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツの TPS5516xEVM 評価基板 (EVM) により、設計者は 1A シングル インダクタ昇降圧コンバータ TPS55160-Q1 の動作と性能を評価することができます。

TPS55160-Q1 では、帰還分圧器を使用して、5.7V ~ 9V の出力電圧を設定できます。

特長
  • TPS55160-Q1 のバリアントのデフォルト出力電圧は 8V に設定されています。
  • 優れた電気的性能と熱的性能を実現するレイアウトの例を提供します
  • 低消費電力モード (LPM) とパルス幅変調 (PWM) を選択できます。デフォルトは PWM モードです。
  • スペクトラム拡散動作を選択できます。デフォルトは、ジャンパー インストール済み、スペクトラム拡散ディスエーブルです。
  • パワー グッド遅延を 0.6ms、3ms、40ms の範囲で選択できます
DC/DC コンバータ
TPS55160-Q1 3.6V ~ 36V、1A 出力、2MHz の同期整流昇降圧コンバータ TPS55162-Q1 AEC-Q100 認証済み、3.6V ~ 36V、1A 出力、2MHz の同期整流昇降圧コンバータ TPS55165-Q1 2V ~ 36V、1A 出力、2MHz、5V または 12V の固定出力電圧、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM シングル・インダクタ 1A 昇降圧回路の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS55160Q1-EVM TPS5516xEVM シングル・インダクタ 1A 昇降圧回路の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS5516xQ1-EVM Evaluation Module for 1-A Single-Inductor Buck-Boost-Converter 2017/11/06
証明書 TPS55160Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。