ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS55160-Q1

アクティブ

3.6V ~ 36V、1A 出力、2MHz の同期整流昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.6 Vout (max) (V) 9 Vout (min) (V) 5.7 Switch current limit (typ) (A) 3.5 Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.6 Vout (max) (V) 9 Vout (min) (V) 5.7 Switch current limit (typ) (A) 3.5 Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • VOUT = 5V 時の入力電圧範囲:2V~36V
  • 5V または 12V の固定出力電圧 (TPS55165-Q1)
  • 5.7V~9V の可変出力電圧オプション (TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1)
  • 最大 85% の効率
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 5.3V 時の出力電流:1A
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 3.8V 時の出力電流:0.8A
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 2.3V 時の出力電流:0.4A
  • 降圧モードと昇圧モードの自動遷移
  • 低消費電力モードにより軽負荷条件での効率性が向上 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • 低消費電力モードでのデバイス静止電流:15µA 未満 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • デバイス・シャットダウン時電流:3µA 未満
  • 2MHz の強制固定周波数動作
  • 選択可能なスペクトラム拡散 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • 電力ラッチ機能を備えた IGN によるウェークアップ
  • 遅延時間の設定が可能なスマート・パワー・グッド出力
  • 過熱保護および出力過電圧保護
  • 使いやすい 20 ピン HTSSOP PowerPAD™ パッケージで供給
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • VOUT = 5V 時の入力電圧範囲:2V~36V
  • 5V または 12V の固定出力電圧 (TPS55165-Q1)
  • 5.7V~9V の可変出力電圧オプション (TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1)
  • 最大 85% の効率
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 5.3V 時の出力電流:1A
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 3.8V 時の出力電流:0.8A
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 2.3V 時の出力電流:0.4A
  • 降圧モードと昇圧モードの自動遷移
  • 低消費電力モードにより軽負荷条件での効率性が向上 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • 低消費電力モードでのデバイス静止電流:15µA 未満 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • デバイス・シャットダウン時電流:3µA 未満
  • 2MHz の強制固定周波数動作
  • 選択可能なスペクトラム拡散 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • 電力ラッチ機能を備えた IGN によるウェークアップ
  • 遅延時間の設定が可能なスマート・パワー・グッド出力
  • 過熱保護および出力過電圧保護
  • 使いやすい 20 ピン HTSSOP PowerPAD™ パッケージで供給

TPS5516x-Q1 デバイス・ファミリは、高電圧同期整流式の昇降圧 DC/DC コンバータです。自動車用バッテリなど、多種多様な入力電源からの安定した電源出力を実現します。降圧 / 昇圧オーバーラップ制御により、降圧モードおよび昇圧モードに自動的に切り替わり、最適な水準まで効率を高めることができます。TPS55165-Q1 の出力電圧は固定レベルである 5V または 12V に設定できる一方、TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1 デバイスの出力電圧は、外付け分圧抵抗回路を使って 5.7V~9V の範囲で設定可能です。

通常の自動車用バッテリ電圧における出力電流は最大 1A で、一般的なバッテリ・クランク・プロファイルのように低い入力電圧では 0.4A を維持できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 制御回路を基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。スイッチング周波数を 2MHz (標準値) に設定しているため、小型インダクタを使用して占有面積を低減できます。

TPS5516x-Q1 デバイス・ファミリは、高電圧同期整流式の昇降圧 DC/DC コンバータです。自動車用バッテリなど、多種多様な入力電源からの安定した電源出力を実現します。降圧 / 昇圧オーバーラップ制御により、降圧モードおよび昇圧モードに自動的に切り替わり、最適な水準まで効率を高めることができます。TPS55165-Q1 の出力電圧は固定レベルである 5V または 12V に設定できる一方、TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1 デバイスの出力電圧は、外付け分圧抵抗回路を使って 5.7V~9V の範囲で設定可能です。

通常の自動車用バッテリ電圧における出力電流は最大 1A で、一般的なバッテリ・クランク・プロファイルのように低い入力電圧では 0.4A を維持できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 制御回路を基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。スイッチング周波数を 2MHz (標準値) に設定しているため、小型インダクタを使用して占有面積を低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS552872-Q1 アクティブ 車載、フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter, AEC-Q100 qualified
TPS55288-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証取得済み、I2C 制御機能搭載、36V、16A 昇降圧コンバータ TPS55288 is higher power
TPS552882-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証取得済み、36V、16A 昇降圧コンバータ TPS552882 is higher power
TPS55289 アクティブ I²C インターフェイス搭載、30V、8A、昇降圧コンバータ Better power efficiency and higher Iout
TPS552892 アクティブ 36V、8A、フル統合型昇降圧コンバータ Better power efficiency and higher Iout
TPS552892-Q1 アクティブ 自動車用、フル統合型、36V、8A 昇降圧コンバータ Better power efficiency and higher Iout

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS5516x-Q1 36V、1A 出力、2MHz、シングル・インダクタ、同期整流昇降圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 16日
機能安全情報 TPS5516x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution PDF | HTML 2020年 8月 12日
技術記事 Solving voltage transient challenges with an integrated buck-boost converter PDF | HTML 2018年 3月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM シングル インダクタ 1A 昇降圧の評価基板

テキサス インスツルメンツの TPS5516xEVM 評価基板 (EVM) により、設計者は 1A シングル インダクタ昇降圧コンバータ TPS55160-Q1 の動作と性能を評価することができます。

TPS55160-Q1 では、帰還分圧器を使用して、5.7V ~ 9V の出力電圧を設定できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS55165Q1-EVM — TPS5516xEVM シングル インダクタ 1A 昇降圧の評価基板

テキサス インスツルメンツの TPS55165Q1-EVM 評価基板 (EVM) により、設計者は 1A シングル インダクタ昇降圧コンバータ TPS55165-Q1 の動作と性能を評価することができます。

TPS55165-Q1 の出力電圧は、5V または 12V から選択できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS55160-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCA5A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian