TPS55287Q1EVM

TPS55287-Q1 評価基板

TPS55287Q1EVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) は、4 個の MOSFET を内蔵した高性能かつ高効率の同期整流昇降圧コンバータである TPS55287-Q1 デバイスを搭載しています。TPS55287-Q1 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みです。TPS55287-Q1 は I2C インターフェイスを使用して、コンバータのパラメータをフレキシブルにプログラム (設定) できます。

特長
  • 入力電圧範囲:3.0V ~ 36V
  • 出力電圧範囲:22V (最大値)
  • 4A の平均インダクタ電流制限
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz ~ 2.2MHz
  • I²C インターフェイス
DC/DC コンバータ
TPS55287 I²C インターフェイス搭載、36V、4A、昇降圧コンバータ TPS55287-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、36V、4A、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS55287Q1EVM-085 — TPS55287-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS55287Q1EVM-085 TPS55287-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS55287Q1EVM-085, TPS55287-Q1 Buck-Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/07/31
証明書 TPS55287Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/07/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。