ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS55287-Q1

アクティブ

車載、I²C インターフェイス搭載、36V、4A、昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00076 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00076 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RYQ) 21 15 mm² 5 x 3
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • USB パワー デリバリ (USB PD)用のプログラマブル電源 (PPS)サポート
    • 幅広い入力電圧範囲:3.0V~36V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~22V (10mV 刻み)
    • 基準電圧精度:±1%
    • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • 出力電流制限を 50mA 刻みでプログラム可能
    • 精度±5% の出力電流監視
    • I2C インターフェイス
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 1.5A で 96.7% の効率
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • (オプション) クロック同期
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
    • 鉛レス パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • ヒカップ モードによる出力短絡保護
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • 4A の平均インダクタ電流制限
  • 小型ソリューション サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN パッケージ
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • USB パワー デリバリ (USB PD)用のプログラマブル電源 (PPS)サポート
    • 幅広い入力電圧範囲:3.0V~36V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~22V (10mV 刻み)
    • 基準電圧精度:±1%
    • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • 出力電流制限を 50mA 刻みでプログラム可能
    • 精度±5% の出力電流監視
    • I2C インターフェイス
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 1.5A で 96.7% の効率
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • (オプション) クロック同期
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
    • 鉛レス パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • ヒカップ モードによる出力短絡保護
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • 4A の平均インダクタ電流制限
  • 小型ソリューション サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN パッケージ

TPS55287-Q1 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するように最適化された同期整流昇降圧コンバータです。TPS55287-Q1 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。

TPS55287-Q1 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。I2C インターフェイスにより、TPS55287-Q1 の出力電圧は、0.8V~22V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能です。昇圧モードでの動作時には、12V 入力電圧から 35W を供給できます。9V の入力電圧からは 25W を供給できます。

TPS55287-Q1 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能であり、外部クロックに同期させることができます。TPS55287-Q1 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム オプション機能も備えています。

TPS55287-Q1 は出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS55287-Q1 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ モード保護オプション機能により、安全な動作を保証します。

TPS55287-Q1 はスイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは 3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。

TPS55287-Q1 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するように最適化された同期整流昇降圧コンバータです。TPS55287-Q1 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。

TPS55287-Q1 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。I2C インターフェイスにより、TPS55287-Q1 の出力電圧は、0.8V~22V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能です。昇圧モードでの動作時には、12V 入力電圧から 35W を供給できます。9V の入力電圧からは 25W を供給できます。

TPS55287-Q1 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能であり、外部クロックに同期させることができます。TPS55287-Q1 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム オプション機能も備えています。

TPS55287-Q1 は出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS55287-Q1 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ モード保護オプション機能により、安全な動作を保証します。

TPS55287-Q1 はスイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは 3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS55287-Q1 I2 C インターフェイス搭載 36V、4A 昇降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 25日
機能安全情報 TPS55287-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 7月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS55287Q1EVM — TPS55287-Q1 評価基板

この評価基板 (EVM) は、4 個の MOSFET を内蔵した高性能かつ高効率の同期整流昇降圧コンバータである TPS55287-Q1 デバイスを搭載しています。TPS55287-Q1 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みです。TPS55287-Q1 は I2C インターフェイスを使用して、コンバータのパラメータをフレキシブルにプログラム (設定) できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RYQ) 21 Ultra Librarian