TPS55289EVM
TPS55289 36V、8A/4A、I²C フル統合型昇降圧コンバータの評価基板
TPS55289EVM
概要
TPS55289 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するように最適化された同期整流昇降圧コンバータです。TPS55289 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション用のコンパクトなソリューションを実現します。
特長
- 入力電圧範囲:3.0V ~ 30V
- 出力電圧範囲:22V (最大値)
- 8A の平均インダクタ電流制限
- 調整可能なスイッチング周波数:200kHz ~ 2.4MHz
- I²C インターフェイス
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS55289EVM-093 — TPS55289 36V、8A/4A、I²C フル統合型昇降圧コンバータの評価基板
TPS55289EVM-093 — TPS55289 36V、8A/4A、I²C フル統合型昇降圧コンバータの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS55289 Buck-Boost Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/03/23 | |||
| 証明書 | TPS55289EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/03/15 |