TPS55289
- USB Power Delivery (USB PD) 用のプログラマブル電源 (PPS) サポート
- 3.0V~30V の広い入力電圧範囲
- 出力電圧を 10mV ステップで 0.8V~22V の範囲でプログラム可能
- ±1% の基準電圧精度
- ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
- 最大 6.35A の出力電流制限を 50mA ステップでプログラム可能
- ±5% 精度の出力電流監視
- I2C インターフェイス
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 96% の効率
- 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
- 周波数干渉とクロストークを回避
- クロック同期 (オプション)
- プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- EMI 低減
- プログラム可能な拡散スペクトラム (オプション)
- リードレス・パッケージ
- 豊富な保護機能
- 出力過電圧保護
- 出力短絡保護のためのヒカップ・モード
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 8A の平均インダクタ電流制限
- 小型ソリューション・サイズ
- 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
- 3.0mm × 5.0mm の HotRod™ QFN パッケージ
TPS55289 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するように最適化された同期整流昇降圧コンバータです。TPS55289 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。
TPS55289 は、最大 30V の入力電圧に対応できます。I2C インターフェイスにより、TPS55289 の出力電圧は、0.8V~22V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能です。昇圧モードでの動作時には、12V 入力電圧から 60W を供給できます。このデバイスは、9V の入力電圧から 45W を供給できます。
TPS55289 は、平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロックに同期させることもできます。TPS55289 は、ピーク EMI を最小限にするための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。
TPS55289 は、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また、TPS55289 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。
TPS55289 は、高いスイッチング周波数で動作できるため、小型のインダクタとコンデンサが使えます。本デバイスは 3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS55289 I2C インターフェイス搭載、30V、8A 昇降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 |
| 証明書 | TPS55289EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 3月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS55289EVM — TPS55289 36V、8A/4A、I²C フル統合型昇降圧コンバータの評価基板
TPS55289 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するように最適化された同期整流昇降圧コンバータです。TPS55289 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション用のコンパクトなソリューションを実現します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RYQ) | 21 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。