TPS560430QEVM

広い入力電圧範囲 (VIN) の同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS560430QEVM

ご注文はこちら

概要

TPS560430Q 評価基板 (EVM) は、TPS560430-Q1 シリーズの降圧コンバータの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS560430QEVM は 7.5V ~ 36V の入力 (公称 12V) で動作し、600mA で 5.0V 出力を供給します。この基板は、コンバータの動作を有効または無効にするためのジャンパ コネクタを搭載しています。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 7.5V ~ 36V の入力電圧範囲
  • 高精度の 5V 出力
  • 最大 600mA の出力電流
  • 2.1MHz のスイッチング周波数
DC/DC converters
TPS560430-Q1 車載、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、0.6A、同期整流降圧パワーコンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS560430QEVM — ワイド入力電圧範囲(VIN)、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS560430QEVM ワイド入力電圧範囲(VIN)、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS560430-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/01/23
証明書 TPS560430QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/05/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。