ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS560430-Q1

アクティブ

車載、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、0.6A、同期整流降圧パワーコンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Pre-bias startup, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Pre-bias startup, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 98
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    - 温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    - ESD HBM 分類レベル 2
    - ESD CDM 分類レベル C5
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~36V
    • 600mA の連続出力電流
    • 最小スイッチオン時間:60ns
    • 2.1MHz 固定の周波数
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • プリバイアス付き出力へのスタートアップをサポート
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 室温で許容誤差 ±0.5% の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23-6 パッケージ
  • ピン互換パッケージの 2 つのモード
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS560430-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    - 温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    - ESD HBM 分類レベル 2
    - ESD CDM 分類レベル C5
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~36V
    • 600mA の連続出力電流
    • 最小スイッチオン時間:60ns
    • 2.1MHz 固定の周波数
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • プリバイアス付き出力へのスタートアップをサポート
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 室温で許容誤差 ±0.5% の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23-6 パッケージ
  • ピン互換パッケージの 2 つのモード
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS560430-Q1 を使用するカスタム設計を作成

TPS560430-Q1 は VIN が広く、使いやすい同期整流降圧コンバータで、最大 600mA の負荷電流を駆動できます。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな車載アプリケーションに適しています。

TPS560430-Q1 は 2.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。Eco-mode バージョンにより軽負荷時に高効率を実現し、FPWM バージョンにより一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。TPS560430-Q1 は、SOT-23-6 パッケージで供給されます。

TPS560430-Q1 は VIN が広く、使いやすい同期整流降圧コンバータで、最大 600mA の負荷電流を駆動できます。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな車載アプリケーションに適しています。

TPS560430-Q1 は 2.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。Eco-mode バージョンにより軽負荷時に高効率を実現し、FPWM バージョンにより一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。TPS560430-Q1 は、SOT-23-6 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMR50410-Q1 アクティブ 車載、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、1A、同期整流降圧パワーコンバータ Synchronous buck converter with BOM2BOM design and higher current limit

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS560430-Q1 SIMPLE SWITCHER4V~36V、600mA、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 14日
機能安全情報 TPS560430-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2023年 2月 7日
アプリケーション・ノート Reduce Conducted EMI in Automotive Buck Converter Applications 2019年 7月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS560430QEVM — 広い入力電圧範囲 (VIN) の同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS560430Q 評価基板 (EVM) は、TPS560430-Q1 シリーズの降圧コンバータの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS560430QEVM は 7.5V ~ 36V の入力 (公称 12V) で動作し、600mA で 5.0V 出力を供給します。この基板は、コンバータの動作を有効または無効にするためのジャンパ コネクタを搭載しています。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

PMP41094 — 車載、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、90W、デュアル USB Type-C® と USB PD チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、デュアル USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 向けで、ポートあたり最大 60W の電力を供給する、90W の車載チャージャを提示します。TPS25772-Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル Type-C® PD コントローラとして使用できます。TPS55289-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用できます。このデザインは、2 ポートの USB 2.0 ハブである TUSB4020BI-Q1 を使用し、USB ハイスピードとフルスピードの接続を実現します。ボードの最大効率は 96.1% (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian