TPS560430XFEVM
広い入力電圧範囲 (Vin) 同期整流降圧コンバータ評価基板
TPS560430XFEVM
概要
TPS560430XFEVM は、降圧コンバータ TPS560430 の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。TPS560430XFEVM は、4V ~ 36V の入力 (公称 12V) で動作し、600mA で 5.0V 出力を提供します。この基板は、コンバータの動作を有効または無効にするためのジャンパ コネクタを搭載しています。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:4V ~ 36V
- 高精度の 5V 出力
- 最大 600mA の出力電流
- 1.1MHz のスイッチング周波数
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS560430XFEVM — TPS560430 ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS560430XFEVM — TPS560430 ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS560430EVM | 2017/05/03 | |||
| 証明書 | TPS560430XFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |