ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS560430

アクティブ

高効率スリープ モード付き SIMPLE SWITCHER® 36V、600mA 降圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 1100 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 1100 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 98
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲: 4V~36V
    • 600mAの連続出力電流
    • 最小スイッチオン時間: 60ns
    • 最大デューティ・サイクル: 98%
    • プリバイアス付き出力へのスタートアップをサポート
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • -40℃~125℃の温度範囲全体にわたって許容誤差±1.5%の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23-6パッケージ
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • 1.1MHzおよび2.1MHzの周波数オプション
    • PFMおよび強制PWM (FPWM)オプション
    • 固定3.3V出力のオプション
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS560430を使用するカスタム設計を作成
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲: 4V~36V
    • 600mAの連続出力電流
    • 最小スイッチオン時間: 60ns
    • 最大デューティ・サイクル: 98%
    • プリバイアス付き出力へのスタートアップをサポート
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • -40℃~125℃の温度範囲全体にわたって許容誤差±1.5%の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23-6パッケージ
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • 1.1MHzおよび2.1MHzの周波数オプション
    • PFMおよび強制PWM (FPWM)オプション
    • 固定3.3V出力のオプション
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS560430を使用するカスタム設計を作成

TPS560430は使いやすい同期整流降圧DC/DCコンバータで、最大600mAの負荷電流を駆動できます。このデバイスは4V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。

TPS560430には1.1MHzと2.1MHzの動作周波数のバージョンがあり、高効率またはソリューションの小型化を実現できます。また、TPS560430にはFPWM (強制PWM)バージョンがあり、一定の周波数を維持しながら、負荷範囲の全体にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。TPS560430は、SOT-23-6パッケージで供給されます。

TPS560430は使いやすい同期整流降圧DC/DCコンバータで、最大600mAの負荷電流を駆動できます。このデバイスは4V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。

TPS560430には1.1MHzと2.1MHzの動作周波数のバージョンがあり、高効率またはソリューションの小型化を実現できます。また、TPS560430にはFPWM (強制PWM)バージョンがあり、一定の周波数を維持しながら、負荷範囲の全体にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。TPS560430は、SOT-23-6パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMR54410 アクティブ 80μA の静止電流 (IQ)、4.5V ~ 36V、1A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータ Synchrounous buck converter, with reference voltage (0.8 V), common source and easier BOM2BOM design.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS560430 SIMPLE SWITCHER4V~36V入力、600mA、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 14日
アプリケーション・ノート Cost-Optimized, High-Performance Front-End Design for Analog Input Modules PDF | HTML 2022年 6月 22日
アプリケーション・ノート Loop Response Considerations in Peak Current Mode Buck Converter Design (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 3日
アプリケーション・ノート L1 and L2 EV Charger Electric Vehicle Service Equipment Design Considerations (Rev. B) 2021年 6月 9日
アプリケーション概要 16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode 2020年 4月 27日
アプリケーション・ノート Simple Solution for EMI Filter Stability Issue in DC/DC Converters (Rev. A) 2019年 4月 25日
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply Using Peak Current Mode Buck Converter 2018年 7月 20日
ユーザー・ガイド Using the TPS560430EVM 2017年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PLC010935BP — PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン

PLC010935BP ブースタパック プラグイン モジュールは、TIDA-010935 リファレンス デザインの注文可能バージョンです。  このブースタパック プラグイン モジュールを、80MHz で動作する Arm® Cortex®-M0+ マイコン向けの MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、UART から PLC への変換を行う THVD8000 や THS6222 ライン ドライバを使用する電力線通信 (PLC) を実現できます。  THS6222 デバイスの歪み特性と出力駆動能力、THVD8000 のオン / オフ キーイング変調、Arm (...)

評価ボード

TPS560430XFEVM — ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The TPS560430XFEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS560430 series step-down converters. The TPS560430XFEVM operates from 4V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 600mA. The board has a jumper connector to enable or disable the converter operation. (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS560430X PSPICE Model (Rev. A)

SLUM631A.ZIP (125 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS560430X3F PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM625A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS560430XF PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM621A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS560430XF TINA-TI Startup Transient Model

SLUM702.TSC (251 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS560430XF TINA-TI Steady State Transient Model

SLUM703.TSC (710 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS560430Y PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM635A.ZIP (120 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS560430YF PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM639A.ZIP (126 KB) - PSpice Model

多くの TI リファレンス デザインには、TPS560430 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian