TPS56221EVM-579

評価モジュール、TPS56221 用、高電流(25A)、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ

TPS56221EVM-579

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS56221EVM-579 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS56221 4.5V to 14V Input, 25A High Current Synchronous Step-Down Converter. The EVM is designed to use a regulated 12V (8V to 14V) bus voltage to provide a regulated 1.0-V output at up to 25A of load current. The EVM demonstrates the TPS56221 high-current integrated FET converter in a typical space limited 12-V bus to low-voltage point-of-load application.

特長
  • 8V to 14V Input Voltage Rating
  • 1.0V ±2% Output Voltage Rating
  • 25A Steady State Load Current
  • 500kHz Switching Frequency
  • Simple Access to IC features (Power Good, Enable, Soft-Start, Error Amplifier)
DC/DC コンバータ
TPS56221 4.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS56221EVM-579 — 評価モジュール、TPS56221 用、高電流(25A)、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS56221EVM-579 評価モジュール、TPS56221 用、高電流(25A)、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLUM140 — TPS56221 Unencrypted PSpice Transient Model Package

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
TPS56221 4.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS56221EVM-579 評価モジュール、TPS56221 用、高電流(25A)、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ

SLUM140 TPS56221 Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2020/05/07
製品
DC/DC コンバータ
TPS56221 4.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS56221EVM-579 評価モジュール、TPS56221 用、高電流(25A)、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS56221 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/07/30
証明書 TPS56221EVM-579 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ