TPS562231EVM
2A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS562231EVM
概要
TPS562231 は、Eco-Mode に対応した、シンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS562231 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562231 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS562231EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) に対応し、2A 出力時に 3.3V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
- 高精度の 5.5V 出力
- 最大 2A の出力電流
- 600KHz のスイッチング周波数
- DCAP3 制御
- PFM、Eco-Mode™
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS562231EVM — 2A、同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS562231EVM — 2A、同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS562231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/07/08 | ||
| 証明書 | TPS562231 EU ROHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/07/06 |